(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อค แบบไฮบริด (1 เส้น / 1 ขาพิน) ประกอบ คอนเนคเตอร์ เข้ากับ เทอร์มินอลบล็อค ต่อ
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างที่มี เทอร์มินอลบล็อค ต่อด้านหนึ่งและ ขาพินคอนเนคเตอร์ อีกด้านหนึ่ง
·ช่วยให้สามารถถอด แบบหลายขั้ว พร้อมกันได้โดยใช้ปลั๊ก คอนเนคเตอร์
·สามารถเป็น เทอร์มินอลบล็อค ที่ด้านหลักและ คอนเนคเตอร์ ที่รองโดยการเชื่อมต่อ 1 สาย / 1 ขาพิน เทอร์มินอลบล็อค และปลั๊ก คอนเนคเตอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·หากคุณต้องการถอดสายเคเบิลหลายเส้นเข้าด้วยกัน
·สำหรับการเปลี่ยน อุปกรณ์สายไฟ ในอุปกรณ์และอุปกรณ์
·เพื่อประหยัดงาน อุปกรณ์สายไฟ หากประกอบอุปกรณ์เข้ากับตัวเครื่อง
รหัสสินค้า |
---|
2022-1201 |
2022-1207 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ (□□ เทอร์มินอลบล็อค) | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | แรงดันไฟฟ้า (มาตรฐาน UL) (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 76.12 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 ถึง 1 | 20 | ผู้ให้บริการ 1 บรรทัด / 1 ขาพิน | สีเทา | 690 | 24 (32) | 600 | ||
฿ 108.08 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [1 การ-N] สายดิน เป็น 2 | - | สายไฟ 1 สาย / สายดิน 1 พิน | เขียวเหลือง | - | - | - |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ส่วนบุคคล |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 1 | ความหนา เทอร์มินอล (พิทช์)(มิลลิเมตร) | 5.2 | จำนวนสายไฟ(ขดลวด / ขั้ว) | 1 บรรทัด |
สอดคล้องกับ ขดลวด | สายแลนมาตราฐาน / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น / สายเดี่ยว / ลวดตีเกลียวแบบยืดหยุ่น (ปลอกโลหะ) / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น (พันธะปลาย) | ส่วน ขดลวด รองรับการใช้งาน(mm2) | 0.25 ถึง 2.5 (4) | ขนาด ขดลวด รองรับการใช้งาน(AWG) | 22 ถึง 12 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ ชั้น เคลือบ(φมม) | 4.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง