(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝั่งตัวเมีย สามารถเชื่อมต่อกับขั้วต่อซีรีส์ 734-200 ( พิทช์ ช์ 3.81 มม.) กับด้าน เกลียวนอก ของ คอนเนคเตอร์ ชนิด สปริง โดยใช้ สกรู ยึด หน้าแปลน
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M/N/O | MCS-MINI |
---|---|---|---|---|---|
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | จำนวนพิน | 4 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ |
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 10 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 300 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless |
ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง | มาตรฐานที่แสดง | UL / CUL / CSA | ชนิดสินค้า | มีหน้าแปลนสำหรับยึด |
สี | สีส้ม | ระยะพิทช์ของพิน(มม.) | 3.81 | สายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ | สายตีเกลียวยืดหยุ่น / สายแกนเดี่ยว / สายตีเกลียวยืดหยุ่น (มีเฟอร์รูลสีหุ้มฉนวน) / สายตีเกลียวยืดหยุ่น (ไม่มีเฟอร์รูลสีหุ้มฉนวน) |
หน้าตัดสายไฟเดี่ยวที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) | 0.08 ถึง 1.5 | พื้นที่หน้าตัดสายไฟตีเกลียว (เฟอร์รูลไม่มีบ่าพร้อมฉนวน) ที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) | 0.08 ถึง 1.5 | พื้นที่หน้าตัดของสายไฟตีเกลียวยืดหยุ่น (เฟอร์รูลแบบมีบ่าพร้อมฉนวนติดอยู่) ที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) | 0.25–1.0 |
พื้นที่หน้าตัดสายไฟตีเกลียวแบบยืดหยุ่นที่สอดคล้องกัน(ตร.มม.) | 0.25 ถึง 1.5 | ขนาดสายไฟที่ใช้ได้(AWG) | 28 ถึง 14 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของการเคลือบ(มม.) | 3.4 |
วัสดุฉนวน | ไนล่อน 6.6 | เกรดความหน่วงไฟ | UL94/V0 | วัสดุหน้าสัมผัส | ทองแดงไฟฟ้า |
กระบวนการผิวสำเร็จของส่วนหน้าสัมผัส | ชุบผิวดีบุก | อุปกรณ์เสริมที่รองรับ | อุปกรณ์มาร์กกิ้ง/เครื่องมือใช้งาน/พิมพ์โดยตรง/คีย์เคลือบผิว/อะแดปเตอร์ติดตั้ง/สกรู/ตัวเรือนลดความเครียด/แผ่นลดความเครียด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 734-334/019-000 ในชุด คอนเนคเตอร์ ชนิด สปริง ซีรีส์ 734 พิทช์ ช์ 3.81 มม. เกลียวนอก พร้อม หน้าแปลน สกรู ยึด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง