(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ตัวเมียสำหรับเชื่อมต่อสายตีเกลียวและสายแกนเดี่ยวขนาดได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้หางปลา
[คุณสมบัติ]
· สามารถเชื่อมต่อสายตีเกลียวและสายแกนเดี่ยวโดยไม่ต้องใช้หางปลา
· CAG CLAMP ใช้ได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง คันโยกเสริมสำหรับต่อสายไฟได้ด้วยนิ้วมือ
· สายไฟที่รองรับการใช้งาน: 0.08 ถึง 1.5 มม.2 พิกัด: 10 A, 160 V
· ชนิดมีกลไกป้องกันเสียบผิด
· มีอุปกรณ์ล็อคสำหรับป้องกันการร่วงหล่น
[การใช้งาน]
· สำหรับรีเลย์สายขนาดบาง เช่น สายเซ็นเซอร์
· เป็นคอนเนคเตอร์สำหรับแผงวงจร
· เหมาะสำหรับลดขนาดอุปกรณ์และประหยัดพื้นที่
รหัสสินค้า |
---|
734-202 |
734-204 |
734-205 |
734-206 |
734-208 |
734-210 |
734-214 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 96.61 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | ||
฿ 144.26 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | ||
฿ 166.57 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | ||
฿ 190.09 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | ||
฿ 236.53 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 282.96 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 378.74 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M/N/O | MCS-MINI |
---|---|---|---|---|---|
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 10 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 300 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง |
มาตรฐานที่แสดง | UL / CUL / CSA | สี | สีส้ม | ระยะพิทช์ของพิน(มม.) | 3.81 |
สายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ | สายตีเกลียวยืดหยุ่น / สายแกนเดี่ยว / สายตีเกลียวยืดหยุ่น (มีเฟอร์รูลสีหุ้มฉนวน) / สายตีเกลียวยืดหยุ่น (ไม่มีเฟอร์รูลสีหุ้มฉนวน) | หน้าตัดสายไฟเดี่ยวที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) | 0.08 ถึง 1.5 | พื้นที่หน้าตัดสายไฟตีเกลียว (เฟอร์รูลไม่มีบ่าพร้อมฉนวน) ที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) | 0.08 ถึง 1.5 |
พื้นที่หน้าตัดของสายไฟตีเกลียวยืดหยุ่น (เฟอร์รูลแบบมีบ่าพร้อมฉนวนติดอยู่) ที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) | 0.25–1.0 | พื้นที่หน้าตัดสายไฟตีเกลียวแบบยืดหยุ่นที่สอดคล้องกัน(ตร.มม.) | 0.25 ถึง 1.5 | ขนาดสายไฟที่ใช้ได้(AWG) | 28 ถึง 14 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของการเคลือบ(มม.) | 3.4 | วัสดุฉนวน | ไนล่อน 6.6 | เกรดความหน่วงไฟ | UL94/V0 |
วัสดุหน้าสัมผัส | ทองแดงอัลลอย | กระบวนการผิวสำเร็จของส่วนหน้าสัมผัส | ชุบผิวดีบุก | อุปกรณ์เสริมที่รองรับ | อุปกรณ์มาร์กกิ้ง/เครื่องมือใช้งาน/พิมพ์โดยตรง/อะแดปเตอร์ติดตั้ง/ตัวเรือนลดความเครียด/แผ่นลดความเครียด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง