(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ตัวเมียสำหรับเชื่อมต่อสายตีเกลียว / สายแกนเดี่ยวได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้หางปลาและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ล็อค
[คุณสมบัติ]
· CAG CLAMP ใช้ได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง คันโยกเสริมสำหรับต่อสายไฟได้ด้วยนิ้วมือ
· สายไฟที่รองรับการใช้งาน: 0.08 ถึง 1.5 มม.2 พิกัด: 10 A, 160 V
· ชนิดมีกลไกป้องกันเสียบผิด
· มีนิ้วกำหนดรหัส
· มีอุปกรณ์ล็อคป้องกันคอนเนคเตอร์หลุดร่วง
[การใช้งาน]
· สำหรับรีเลย์สายขนาดบาง เช่น สายเซ็นเซอร์
· ใช้สำหรับลดขนาดอุปกรณ์ / ประหยัดพื้นที่
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 111.09 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | ||
฿ 236.19 ฿ 80.73 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | ||
฿ 182.36 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | ||
฿ 181.65 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | ||
฿ 203.35 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | ||
฿ 226.88 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | ||
฿ 250.39 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 297.43 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 344.47 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | ||
฿ 483.81 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 14 | ||
฿ 436.74 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | ||
฿ 531.42 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | ||
฿ 626.09 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 24 |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M/N/O | MCS-MINI |
---|---|---|---|---|---|
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 10 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 300 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง |
มาตรฐานที่แสดง | UL / CUL / CSA | ชนิดสินค้า | มีอุปกรณ์ล็อค | สี | สีเทาอ่อน |
ระยะพิทช์ของพิน(มม.) | 3.5 | สายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ | สายตีเกลียวยืดหยุ่น / สายแกนเดี่ยว / สายตีเกลียวยืดหยุ่น (มีเฟอร์รูลสีหุ้มฉนวน) / สายตีเกลียวยืดหยุ่น (ไม่มีเฟอร์รูลสีหุ้มฉนวน) | หน้าตัดสายไฟเดี่ยวที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) | 0.08 ถึง 0.5 |
พื้นที่หน้าตัดสายไฟตีเกลียว (เฟอร์รูลไม่มีบ่าพร้อมฉนวน) ที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) | 0.08 ถึง 0.5 | พื้นที่หน้าตัดของสายไฟตีเกลียวยืดหยุ่น (เฟอร์รูลแบบมีบ่าพร้อมฉนวนติดอยู่) ที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) | 0.25–1.0 | พื้นที่หน้าตัดสายไฟตีเกลียวแบบยืดหยุ่นที่สอดคล้องกัน(ตร.มม.) | 0.25 ถึง 1.5 |
ขนาดสายไฟที่ใช้ได้(AWG) | 28 ถึง 14 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของการเคลือบ(มม.) | 3.4 | วัสดุฉนวน | ไนล่อน 6.6 |
เกรดความหน่วงไฟ | UL94/V0 | วัสดุหน้าสัมผัส | ทองแดงอัลลอย | กระบวนการผิวสำเร็จของส่วนหน้าสัมผัส | ชุบผิวดีบุก |
อุปกรณ์เสริมที่รองรับ | อุปกรณ์มาร์กกิ้ง/เครื่องมือใช้งาน/พิมพ์โดยตรง/อะแดปเตอร์ติดตั้ง/ตัวเรือนลดความเครียด/แผ่นลดความเครียด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง