(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ตัวเมียสำหรับเชื่อมต่อสายตีเกลียวและสายแกนเดี่ยวขนาด 0.08 ถึง 0.5 มม.2 ได้โดยไม่ต้องใช้หางปลา
[คุณสมบัติ]
· CAG CLAMP ใช้ได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง คันโยกเสริมสำหรับต่อสายไฟได้ด้วยนิ้วมือ
· สายไฟที่ใช้รองรับการใช้งาน: 0.08 ถึง 0.5 มม.2
· พิกัด 6 A, 160 V
· ชนิดมีกลไกป้องกันเสียบผิด
· มีนิ้วกำหนดรหัส
[การใช้งาน]
· สำหรับรีเลย์สายขนาดบาง เช่น สายเซ็นเซอร์
· สำหรับลดขนาดอุปกรณ์ / ประหยัดพื้นที่
รหัสสินค้า |
---|
733-102 |
733-103 |
733-104 |
733-105 |
733-106 |
733-108 |
733-109 |
733-110 |
733-112 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 160.00 ฿ 98.45 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | ||
฿ 188.58 ฿ 46.09 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | ||
฿ 138.23 ฿ 79.23 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | ||
฿ 193.15 ฿ 99.03 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | ||
฿ 282.36 ฿ 86.46 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ||
฿ 319.12 ฿ 109.59 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ||
฿ 243.10 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 9 | ||
฿ 353.93 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | ||
฿ 390.69 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M/N/O | MCS-MICRO |
---|---|---|---|---|---|
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 4 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 150 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง |
มาตรฐานที่แสดง | UL / CUL / CSA | สี | สีเทาอ่อน | ระยะพิทช์ของพิน(มม.) | 2.5 |
สายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ | สายตีเกลียวยืดหยุ่น / สายแกนเดี่ยว | หน้าตัดสายไฟเดี่ยวที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) | 0.08 ถึง 0.5 | พื้นที่หน้าตัดสายไฟตีเกลียว (เฟอร์รูลไม่มีบ่าพร้อมฉนวน) ที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) | 0.08 ถึง 0.5 |
ขนาดสายไฟที่ใช้ได้(AWG) | 28 ถึง 20 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของการเคลือบ(มม.) | 2.2 | วัสดุฉนวน | ไนล่อน 6.6 |
เกรดความหน่วงไฟ | UL94/V0 | วัสดุหน้าสัมผัส | ทองแดงอัลลอย | กระบวนการผิวสำเร็จของส่วนหน้าสัมผัส | ชุบผิวดีบุก |
อุปกรณ์เสริมที่รองรับ | อุปกรณ์มาร์กกิ้ง/เครื่องมือใช้งาน/พิมพ์โดยตรง/พินทดสอบ/แผ่นลดความเครียด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง