(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวต่อสำหรับต่อปลั๊กตัวเมียซีรีส์ 733 เข้ากับแผงวงจรในแนวตั้ง
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งลงบนแผงวงจรในแนวตั้งได้
· ป้องกันเสียบผิด มีจำนวนขั้วพอดีสำหรับขั้วต่อที่มีจำนวนขั้วเดียวกันเท่านั้น
· มีคีย์กำหนดรหัส (อุปกรณ์เสริม) สำหรับติดตั้งเสริมให้เลือกใช้
[การใช้งาน]
· ใช้ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้ากับแผงวงจรในแนวตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
733-332 |
733-333 |
733-334 |
733-335 |
733-336 |
733-337 |
733-338 |
733-339 |
733-340 |
733-342 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 43.81 | TERMINAL ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | ||
฿ 63.45 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | ||
฿ 71.89 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | ||
฿ 79.74 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | ||
฿ 89.98 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | ||
฿ 97.22 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | ||
฿ 105.66 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 114.11 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 9 | ||
฿ 123.76 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 140.04 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M/N/O | MCS-MICRO |
---|---|---|---|---|---|
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | การใช้งาน | สำหรับ PCB | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 4 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 150 | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง | มาตรฐานที่แสดง | UL / CUL / CSA |
สี | สีเทาอ่อน | ระยะพิทช์ของพิน(มม.) | 2.5 | ความยาวเทอร์มินอล(มม.) | 4.6 |
วัสดุฉนวน | ไนล่อน 6.6 | เกรดความหน่วงไฟ | UL94/V0 | วัสดุหน้าสัมผัส | ทองแดงไฟฟ้า |
กระบวนการผิวสำเร็จของส่วนหน้าสัมผัส | ชุบผิวดีบุก | อุปกรณ์เสริมที่รองรับ | คีย์เคลือบผิว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง