(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาครอบชิ้นส่วนเชื่อมต่อสายสำหรับคอนเนคเตอร์ซีรีส์ 734
[คุณสมบัติ]
· สามารถยึดสายหลายแกน
· กลุ่มสินค้าที่มีจำนวนพินตรงกัน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับยึดสายที่เชื่อมอยู่กับคอนเนคเตอร์
· เพียงพอสำหรับปกป้องชิ้นส่วนเชื่อมต่อสาย
รหัสสินค้า |
---|
734-602 |
734-603 |
734-604 |
734-606 |
734-612 |
734-638 |
734-640 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | บังคับ ขาพิน พิทช์ (มิลลิเมตร) | สี | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 85.16 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แสงสีเทา | สำหรับ 2 ขั้ว | 3.5 | สีเทาอ่อน | วิธีการติดตั้ง: ยึดโดยใช้ตัวยึดสาย, 1 ตัวด้านหลังเต้ารับ ตัวยึดสายไฟสูงสุด 3.6 มม. | ||
฿ 89.98 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แสงสีเทา | สำหรับ 3 ขั้ว | 3.5 | สีเทาอ่อน | วิธีการติดตั้ง: ยึดโดยใช้ตัวยึดสาย, 1 ตัวด้านหลังเต้ารับ ตัวยึดสายไฟสูงสุด 3.6 มม. | ||
฿ 101.34 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แสงสีเทา | สำหรับ 4 ขั้ว | 3.5 | สีเทาอ่อน | วิธีการติดตั้ง: ยึดโดยใช้ตัวยึดสาย, 1 ตัวด้านหลังเต้ารับ ตัวยึดสายไฟสูงสุด 3.6 มม. | |
฿ 97.22 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แสงสีเทา | สำหรับ 6 ขั้ว | 3.5 | สีเทาอ่อน | วิธีการติดตั้ง: ใช้แคลมป์ยึดสาย, 1 ตัวด้านหลังเต้ารับสาย | ||
฿ 115.31 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แสงสีเทา | สำหรับ 12 ขั้ว | 3.5 | สีเทาอ่อน | วิธีการยึด: ใช้แคลมป์ยึดสาย 1 ตัวด้านหลังเต้ารับสายและ 2 ตัวบนด้านเต้ารับสาย *ถอดฝาล็อคเพื่อใช้งาน | ||
฿ 103.25 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ส้ม | สำหรับ 8 ขั้ว | 3.81 | สีส้ม | วิธีการติดตั้ง: ใช้แคลมป์ยึดสาย, 1 ตัวด้านหลังเต้ารับสาย | ||
฿ 109.28 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ส้ม | สำหรับ 10 ขั้ว | 3.81 | สีส้ม | วิธีการยึด: ใช้แคลมป์ยึดสาย 1 ตัวด้านหลังเต้ารับสายและ 2 ตัวบนด้านเต้ารับสาย |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | เครื่องดูดควัน | คุณสมบัติ | Capable of Securing Multicore Cables, Etc. | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | 734 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง