1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ PM-601 (เซ็นเซอร์ / สถานีแอคชูเอเตอร์)

ซีรีส์ PM-601 (เซ็นเซอร์ / สถานีแอคชูเอเตอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,147.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อคคอนเนคเตอร์ที่เหมาะสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตในอุปกรณ์
[คุณสมบัติ]
· เชื่อมต่อ PLC โดยตรงด้วยสายคอนเนคเตอร์ตรง ส่วนสัญญาณและตำแหน่งเทอร์มินอลบล็อคสัญญาณและ Common จะอยู่ที่เดิม แม้ว่าตำแหน่งของ PLC จะเปลี่ยน
· เทอร์มินอลบล็อคคอนเนคเตอร์ขนาดกะทัดรัดพิเศษที่มีความกว้างด้านข้าง 95 / 77 มม. มีการเคลือบสีเทอร์มินอลบล็อคสัญญาณและ Common เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย
· สามารถส่งผ่านแหล่งจ่ายไฟไปยังเทอร์มินอลบล็อคคอนเนคเตอร์ติดกันได้ด้วยเทอร์มินอลบล็อค Common สำหรับแหล่งจ่ายไฟ
· มีการกำหนดพินให้ตรงกับวงจรของ PLC ของแต่ละบริษัท เทอร์มินอลบล็อคเป็นแบบ IP20 และมีโครงสร้างป้องกันนิ้วมือ
· สามารถติดตั้งกับรางปีกนก DIN rail อะลูมิเนียมโดยไม่ต้องใช้สต๊อปเปอร์
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเชื่อมต่อสายเซ็นเซอร์ได้อย่างง่ายดายและประหยัดพลังงานในการส่งผ่านแหล่งจ่ายไฟไปยังสายเซ็นเซอร์
· เหมาะสำหรับการประหยัดพื้นที่ในการเดินสายเซ็นเซอร์ด้านในอุปกรณ์ และลดเวลาเดินสาย/ประหยัดพลังงาน

รหัสสินค้า
PM-FX601X
PM-Q601X
PM-Q601Y
PM-ST601X
PM-ST601Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ ผู้ผลิต อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

฿ 2,496.15

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 10มิตซูบิชิ อีเล็คทริค-

฿ 2,885.71

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน -มิตซูบิชิ อีเล็คทริค-

฿ 2,537.16

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน -มิตซูบิชิ อีเล็คทริค-

฿ 2,496.15

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 10มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / Omron / KEYENCEHitachi / Fuji Electric / Yokogawa Electric / WAGO

฿ 2,147.58

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 10มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / Omron / KEYENCEHitachi / Fuji Electric / Yokogawa Electric / WAGO

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คอนเนคเตอร์ ขั้วต่อชนิด MIL จำนวนขั้ว(ขั้ว) 16 วิธีการติดตั้ง ด้วย รางปีกนก (DIN Rail)
พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) 3.5 อุปกรณ์ที่รองรับ PLC แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 41.3
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 95 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 55 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) DC24
พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 3.2/1 เทอร์มินอลบล็อค วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด แบบไม่ใช้สกรู ขดลวด ข้ามส่วนที่ รองรับการใช้งาน(mm2) 0.08 ถึง 1.5
ขดลวด ขนาด AWG ที่ รองรับการใช้งาน(AWG) 28 ถึง 14 รองรับการใช้งาน ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 3.4 ความยาว ขดลวด ปอกเปลือก(มิลลิเมตร) 5–6
เครื่องมือ แนะนำ 210-719, 210-119SB บันทึก รายละเอียดพิกัดกระแสไฟฟ้า: ระหว่างเทอร์มินอลบล็อคไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ I/O: 1 A, ระหว่างเทอร์มินอลบล็อคพลังงานโมดูลาร์: 3.2 A