(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โมดูลที่แปลงคอนเนคเตอร์ MDR ครึ่งพิทช์เป็นเทอร์มินอลบล็อค
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ MDR มาตรฐานสำหรับชุดควบคุมการขับเคลื่อนเซอร์โวมาตรฐานอุตสาหกรรม
· วงจรแบบตัวต่อตัวที่เรียบง่าย
· ช่วงการเชื่อมต่อสายไฟกว้างตั้งแต่ 0.08 ถึง 1.5 mm2
· พิทช์เทอร์มินอลบล็อค 3.5 มม. ขนาดกะทัดรัดพิเศษ
· อุปกรณ์เทอร์มินอลบล็อคชีลด์ เหมาะสำหรับการทำเกราะป้องกันสนามไฟและการตรวจสอบ EMC
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ MDR ครึ่งพิทช์ เช่น ชุดควบคุมการขับเคลื่อนเซอร์โวกับสายไฟ
· เหมาะสำหรับลดขนาดและประหยัดพื้นที่ เมื่อการบัดกรีทำได้ยากและเกิดปัญหามาก
รหัสสินค้า |
---|
IM-MDR739/3.5-20PC |
IM-MDR739/3.5-26PC |
IM-MDR739/3.5-36PC |
IM-MDR739/3.5-50PC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,511.97 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 46 | ||
฿ 1,758.02 ฿ 974.47 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 | 57 | ||
฿ 1,961.91 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 36 | 74 | ||
฿ 2,484.18 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 100 |
กำลังโหลด …
คอนเนคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ MDR | วิธีการติดตั้ง | ด้วย รางปีกนก (DIN Rail) | พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 31.1 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 55 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC/DC32 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 0.5 | เทอร์มินอลบล็อค วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | แบบไม่ใช้สกรู | ขดลวด ข้ามส่วนที่ รองรับการใช้งาน(mm2) | 0.08 ถึง 1.5 |
ขดลวด ขนาด AWG ที่ รองรับการใช้งาน(AWG) | 28 ถึง 14 | รองรับการใช้งาน ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 3.4 | ความยาว ขดลวด ปอกเปลือก(มิลลิเมตร) | 5–6 |
เครื่องมือ แนะนำ | 210-719, 210-119SB |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง