(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายเคเบิล กิกะบิต UTP ที่ รองรับการใช้งาน Cat.5e นี้มีระยะขอบกว้างและฝาปิดด้านนอกทำจาก พีวีซี ปลอดสารตะกั่ว รวมเครื่องหมายความยาว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,913.11 | NPO | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | สีดำ | ||
฿ 7,913.11 | NPO | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | ||
฿ 7,913.11 | NPO | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | สีน้ำตาล | ||
฿ 7,913.11 | NPO | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [สีเขียว / สีเขียวสดใส / สีเขียวอ่อน] หญ้า | ||
฿ 7,913.11 | NPO | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [สีเขียว / สีเขียวสดใส / สีเขียวอ่อน] สีเขียว | ||
฿ 7,913.11 | NPO | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [เทา / เทาอ่อน] สีเทา | ||
฿ 7,913.11 | NPO | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [งาช้าง / ครีม] งาช้าง | ||
฿ 7,913.11 ฿ 4,324.51 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ส้ม | ||
฿ 7,913.11 | NPO | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | สีชมพู | ||
฿ 7,913.11 | NPO | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | สีม่วง | ||
฿ 7,913.11 | NPO | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | สีแดง | ||
฿ 7,913.11 | NPO | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | สีฟ้าอ่อน / สีฟ้าอ่อน | ||
฿ 7,913.11 | NPO | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ขาว | ||
฿ 7,913.11 | NPO | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [เหลือง / เหลืองอ่อน] สีเหลือง |
กำลังโหลด …
ประเภท | CAT5e | โครงสร้าง โล่กำบัง | ไม่ ชนิดมีชิลด์ · UTP | ตัวนำ สายไฟ | สายเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด ตัวนำ | AWG20 (0.50sq) | จำนวนแกน | 4 คู่ (4P) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ(มิลลิเมตร) | 5.0 ถึง 5.9 |
ความยาว(ม.) | 100 ถึง | วัสดุ เปลือก | PVC | ชนิด | Gigabit ethernet |
ระบบ ส่งกำลัง | 1000BASE-T(IEEE802.3ab) | ความเร็วในการส่ง | 1 Gbps | ลอการิทึม | 4 |
วัสดุ เปลือก | PVC | โล่กำบัง | NA | สายดิน | NA |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 5.2 | ความยาว(ม.) | 300 | สายไฟ ชนิด | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง