1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่อง เทอร์มินอล รีเลย์ กันน้ำ ( ตัวเมีย- ชนิดเกลียว)

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET

กล่อง เทอร์มินอล รีเลย์ กันน้ำ ( ตัวเมีย- ชนิดเกลียว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 519.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับ มอเตอร์ ขนาดเล็กและ รีเลย์ เซนเซอร์ ( ตัวเมีย- ชนิดเกลียว)

[คุณสมบัติ]
- การออกแบบ ใช้งานง่ายพร้อมชิ้นส่วนมุมโค้งมนจำนวนมาก
รูปทรง ช่วยให้สามารถติดตั้งกับเครื่องจักรการผลิตได้อย่างเป็นธรรมชาติ
เครื่องจักรอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า
- เลือก เคเบิ้ลแกลนด์ ให้ตรงกับ การใช้งาน ของคุณ
- การ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์สายไฟ 1: 1 ทำให้งาน อุปกรณ์สายไฟ ง่ายขึ้น
- ตัวเมีย- ชนิดเกลียว ที่รองรับสายโลหะที่ ยืดหยุ่น ได้

รหัสสินค้า
JPBG04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 519.07

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 85 มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 50 ความสูง(มิลลิเมตร) 38.5
วัสดุ Polybutylene Terephthalate ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP67 แผ่นเพลท กลาง ไม่มี แผ่นวงจร
จำนวนเทอร์มินัล(P) 4 สกรู เทอร์มินอล M3.5 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC/DC600
พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 20 สอดคล้องกับ ขดลวด(mm2) 2 สายไฟ รองรับการใช้งาน φ34.2หรือน้อยกว่า (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล)
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) -25 ถึง 80

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JPBG04 ในชุด กล่อง เทอร์มินอล รีเลย์ กันน้ำ ( ตัวเมีย- ชนิดเกลียว)