(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีรีส์ RAS-A ของรีเลย์กระแสไฟ ช่วยให้สามารถทำการควบคุมอัตโนมัติได้หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· เชื่อมต่อโดยตรงผ่านหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (CT) สำหรับความจุมอเตอร์สูงสุด 2.2 กิโลวัตต์
·ความกว้าง 23 มม. เพื่อประหยัดพื้นที่
· ยูนิตเดียวใช้งานร่วมกับการส่งคืนอัตโนมัติและการกู้คืนด้วยตนเองได้อย่างอิสระ (สลับ)
· รุ่นทั่วไป 32 รุ่นรวมกันเป็น 4 รุ่น
· แรงดันไฟที่ใช้ร่วมกันคือ 100 V/200 V
· ใช้องค์ประกอบห้องโถงที่มีความน่าเชื่อถือสูง
· มีส่วนทำให้จำนวนชิ้นส่วนลดลง
· ลดชั่วโมงการเดินสายไฟ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการตรวจสอบกระแสไฟเกินหรือกระแสไฟต่ำ (สลับ)
การใช้งาน | สำหรับ มอเตอร์ | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 1c | รูปทรงเทอร์มินอล | สกรู ยึด |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 95 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 23 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 116 |
ชนิด | รีเลย์กระแสไฟฟ้า | ช่วง กระแสไฟฟ้า(A) | AC/DC 1.0 ถึง 3.5 A | แรงดันไฟเลี้ยง | AC100 ถึง 220 |
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) | -10 – +50 | กำลังการผลิตติดต่อ | ไม่มีแรงต้านที่: 250 V AC 6A (เพราะ ⌀=1), 30 V DC 6A (L/R=0 มิลลิวินาที), โหลดไฟฟ้าตัวนำ: 250 V AC 1A (คอส ⌀=0.4), 30 V DC 1A (L/R=7 มิลลิวินาที) | การใช้พลังงาน | 6 VA หรือน้อยกว่า |
ความจุเกินพิกัด: 1 วินาทีต่อเนื่อง | 7.5A/35A | เวลาปฏิบัติการตั้งช่วงเวลา(ที่สอง) | 0.1–30 | ช่วงเวลาการตั้งค่าการ ฟังก์ชั่นการชดเชยเวลาช่วงเปิดเครื่อง ทำงาน (การดำเนินการกระแสเกินเท่านั้น)(ที่สอง) | 0–25 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RAS035A ในชุด รีเลย์กระแสไฟฟ้า ซีรีส์ RAS-A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง