(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายแบบเอาต์พุตเดียว
[คุณสมบัติ]
·อินพุต AC สากล / เต็มรูปแบบ
·การป้องกัน: ไฟฟ้าลัดวงจร / เกิน / แรงดัน / อุณหภูมิสูง
· การระบายความร้อน: ระบายความร้อนด้วยลมธรรมชาติ
·จอแสดงผล อุปกรณ์แหล่งจ่าย-ON LED
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความจุ (W) | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ช่วงความแปรปรวนของ แรงดัน Output (V) | ช่วง แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC | อินพุต AC กระแสไฟฟ้า (สูงสุด) | ช่วง กระแส Output | Effi | ป้องกันการโอเวอร์โหลด | มากกว่าการป้องกันแรงดันไฟฟ้า | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | อุณหภูมิใช้งาน | มาตรฐาน ความปลอดภัย | มาตรฐาน EMC | ช่วง แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC | การรับรองความถูกต้อง / มาตรฐานอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 463.33 ฿ 397.12 | ENCLOSED POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 15 | DC3.3 V | 3 | CE / UL / TUV / CCC | 28 | 51 | 62.5 | - | 85 ถึง 264 V AC, 120 ถึง 370 V DC | สตาร์ทเย็น 65 A ที่ 230 V AC | 0 to 3 A | 72% | อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก สูงกว่า 105% ชนิดป้องกัน: โหมด Hiccup จะฟื้นตัวโดยอัตโนมัติหลังจากลบเงื่อนไขข้อบกพร่องแล้ว | 3.8 to 4.45 V ชนิดป้องกัน: ปิดแรงดันไฟฟ้า o/p โดยยึดด้วยซีเนอร์ ไดโอด | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | -20 ถึง +70 (อ้างอิงถึง "เส้นโค้งการลดพิกัด")°C | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, AS/NZS 62368.1,.1, BSMI CNS14336-1, BIS ได้รับการอนุมัติ IS13252 (ส่วนที่ 1): 2010/IEC 60950-1: พ.ศ. 2548 ได้รับการอนุมัติ | การปฏิบัติตาม BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, BS EN/ Class B EN61000-3-2, - 3,GB9254 Class B, GB17625.1, EAC TP TC 020, CNS13438 | 85 to 264VAC, 120 to 370VDC | - | ||
฿ 421.67 ฿ 361.41 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | 15 | 5 V DC | 3 | CE / UL / TUV / CCC | 28 | 51 | 62.5 | - | 85 ถึง 264 V AC, 120 ถึง 370 V DC | สตาร์ทเย็น 65 A ที่ 230 V AC | 0 to 3 A | 77% | อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก สูงกว่า 105% ชนิดป้องกัน: โหมด Hiccup จะฟื้นตัวโดยอัตโนมัติหลังจากลบเงื่อนไขข้อบกพร่องแล้ว | 5.75 to 6.75 V ชนิดป้องกัน: ปิดแรงดันไฟฟ้า o/p โดยยึดด้วยซีเนอร์ ไดโอด | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | -20 ถึง +70 (อ้างอิงถึง "เส้นโค้งการลดพิกัด")°C | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, AS/NZS 62368.1,.1, BSMI CNS14336-1, BIS ได้รับการอนุมัติ IS13252 (ส่วนที่ 1): 2010/IEC 60950-1: พ.ศ. 2548 ได้รับการอนุมัติ | การปฏิบัติตาม BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, BS EN/ Class B EN61000-3-2, - 3,GB9254 Class B, GB17625.1, EAC TP TC 020, CNS13438 | 85 to 264VAC, 120 to 370VDC | - | ||
฿ 658.06 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 | 12 V DC | 1.3 | CE / UL / TUV / CCC | 28 | 51 | 62.5 | - | 85 ถึง 264 V AC, 120 ถึง 370 V DC | สตาร์ทเย็น 65 A ที่ 230 V AC | 0 to 1.3 A | 81% | อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก สูงกว่า 105% ชนิดป้องกัน: โหมด Hiccup จะฟื้นตัวโดยอัตโนมัติหลังจากลบเงื่อนไขข้อบกพร่องแล้ว | 13.8 to 16.2 V ชนิดป้องกัน: ปิดแรงดันไฟฟ้า o/p โดยยึดด้วยซีเนอร์ ไดโอด | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | -20 ถึง +70 (อ้างอิงถึง "เส้นโค้งการลดพิกัด")°C | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, AS/NZS 62368.1,.1, BSMI CNS14336-1, BIS ได้รับการอนุมัติ IS13252 (ส่วนที่ 1): 2010/IEC 60950-1: พ.ศ. 2548 ได้รับการอนุมัติ | การปฏิบัติตาม BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, BS EN/ Class B EN61000-3-2, - 3,GB9254 Class B, GB17625.1, EAC TP TC 020, CNS13438 | 85 to 264VAC, 120 to 370VDC | - | ||
฿ 463.33 ฿ 397.12 | ENCLOSED POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 15 | 12 V DC | 1 | CE / UL / TUV / CCC | 28 | 51 | 62.5 | - | 85 ถึง 264 V AC, 120 ถึง 370 V DC | สตาร์ทเย็น 65 A ที่ 230 V AC | 0 to 1A | 81% | อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก สูงกว่า 105% ชนิดป้องกัน: โหมด Hiccup จะฟื้นตัวโดยอัตโนมัติหลังจากลบเงื่อนไขข้อบกพร่องแล้ว | 17.25 to 20.25 V ชนิดป้องกัน: ปิดแรงดันไฟฟ้า o/p โดยยึดด้วยซีเนอร์ ไดโอด | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | -20 ถึง +70 (อ้างอิงถึง "เส้นโค้งการลดพิกัด")°C | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, AS/NZS 62368.1,.1, BSMI CNS14336-1, BIS ได้รับการอนุมัติ IS13252 (ส่วนที่ 1): 2010/IEC 60950-1: พ.ศ. 2548 ได้รับการอนุมัติ | การปฏิบัติตาม BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, BS EN/ Class B EN61000-3-2, - 3,GB9254 Class B, GB17625.1, EAC TP TC 020, CNS13438 | 85 to 264VAC, 120 to 370VDC | - | ||
฿ 308.33 ฿ 264.30 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 15 | 24 V DC | 0.625 | CE / UL / TUV / CCC | 28 | 51 | 62.5 | - | 85 ถึง 264 V AC, 120 ถึง 370 V DC | สตาร์ทเย็น 65 A ที่ 230 V AC | 0 to 0.625A | 82% | อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก สูงกว่า 105% ชนิดป้องกัน: โหมด Hiccup จะฟื้นตัวโดยอัตโนมัติหลังจากลบเงื่อนไขข้อบกพร่องแล้ว | 28.4 to 32.4 V ชนิดป้องกัน: ปิดแรงดันไฟฟ้า o/p โดยยึดด้วยซีเนอร์ ไดโอด | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | -20 ถึง +70 (อ้างอิงถึง "เส้นโค้งการลดพิกัด")°C | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, AS/NZS 62368.1,.1, BSMI CNS14336-1, BIS ได้รับการอนุมัติ IS13252 (ส่วนที่ 1): 2010/IEC 60950-1: พ.ศ. 2548 ได้รับการอนุมัติ | การปฏิบัติตาม BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, BS EN/ Class B EN61000-3-2, - 3,GB9254 Class B, GB17625.1, EAC TP TC 020, CNS13438 | 85 to 264VAC, 120 to 370VDC | - | ||
฿ 463.33 ฿ 397.12 | ENCLOSED POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 15 | [18 V DC] DC27V | - | CE / UL / TUV / CCC | 28 | 51 | 62.5 | - | 85 ถึง 264 V AC, 120 ถึง 370 V DC | สตาร์ทเย็น 65 A ที่ 230 V AC | - | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก สูงกว่า 105% ชนิดป้องกัน: โหมด Hiccup จะฟื้นตัวโดยอัตโนมัติหลังจากลบเงื่อนไขข้อบกพร่องแล้ว | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 576.67 ฿ 494.26 | ENCLOSED POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 25 | DC3.3 V | 6 | CE / UL / TUV | 28 | 51 | 78 | - | 88 ถึง 264 V AC, 125 ถึง 373 V DC (ทนไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหาย) | - | 0 to 6A | 73.5% | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ถึง 180% ชนิดป้องกัน: โหมด Hiccup จะฟื้นตัวโดยอัตโนมัติหลังจากลบเงื่อนไขข้อบกพร่องแล้ว | 3.8 to 4.45 V ชนิดป้องกัน: ปิดแรงดันไฟฟ้า o/p โดยยึดด้วยซีเนอร์ ไดโอด | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | -20 to +70°C (อ้างอิงถึง "เส้นโค้งการลดพิกัด") | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, AS/NZS 62368.1.1, BSMI CNS14336-1 , BIS IS13252 Part1 2010 IEC 60950 1 2005 ได้รับการอนุมัติ | การปฏิบัติตาม BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, BS EN/EN61000-3-2, - 3,GB9254 Class B, GB17625.1, EAC TP TC 020, CNS13438 Class B | - | - | ||
฿ 774.19 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 25 | 5 V DC | 5 | CE / UL / TUV | 28 | 51 | 78 | - | 88 ถึง 264 V AC, 125 ถึง 373 V DC (ทนไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหาย) | - | 0 to 5A | 78.5% | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ถึง 180% ชนิดป้องกัน: โหมด Hiccup จะฟื้นตัวโดยอัตโนมัติหลังจากลบเงื่อนไขข้อบกพร่องแล้ว | 5.75 to 6.75 V ชนิดป้องกัน: ปิดแรงดันไฟฟ้า o/p โดยยึดด้วยซีเนอร์ ไดโอด | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | -20 to +70°C (อ้างอิงถึง "เส้นโค้งการลดพิกัด") | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, AS/NZS 62368.1.1, BSMI CNS14336-1 , BIS IS13252 Part1 2010 IEC 60950 1 2005 ได้รับการอนุมัติ | การปฏิบัติตาม BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, BS EN/EN61000-3-2, - 3,GB9254 Class B, GB17625.1, EAC TP TC 020, CNS13438 Class B | - | - | ||
฿ 774.19 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 25 | 12 V DC | 2.1 | CE / UL / TUV | 28 | 51 | 78 | - | 88 ถึง 264 V AC, 125 ถึง 373 V DC (ทนไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหาย) | - | 0 to 2.1A | 81.5% | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ถึง 180% ชนิดป้องกัน: โหมด Hiccup จะฟื้นตัวโดยอัตโนมัติหลังจากลบเงื่อนไขข้อบกพร่องแล้ว | 13.8 to 16.2 V ชนิดป้องกัน: ปิดแรงดันไฟฟ้า o/p โดยยึดด้วยซีเนอร์ ไดโอด | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | -20 to +70°C (อ้างอิงถึง "เส้นโค้งการลดพิกัด") | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, AS/NZS 62368.1.1, BSMI CNS14336-1 , BIS IS13252 Part1 2010 IEC 60950 1 2005 ได้รับการอนุมัติ | การปฏิบัติตาม BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, BS EN/EN61000-3-2, - 3,GB9254 Class B, GB17625.1, EAC TP TC 020, CNS13438 Class B | - | - | ||
฿ 390.00 ฿ 334.31 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 24 V DC | 1.1 | CE / UL / TUV | 28 | 51 | 78 | - | 88 ถึง 264 V AC, 125 ถึง 373 V DC (ทนไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหาย) | - | 0 to 1.1A | 86.0% | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ถึง 180% ชนิดป้องกัน: โหมด Hiccup จะฟื้นตัวโดยอัตโนมัติหลังจากลบเงื่อนไขข้อบกพร่องแล้ว | 27.6 to 32.4 V ชนิดป้องกัน: ปิดแรงดันไฟฟ้า o/p โดยยึดด้วยซีเนอร์ ไดโอด | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | -20 to +70°C (อ้างอิงถึง "เส้นโค้งการลดพิกัด") | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, AS/NZS 62368.1.1, BSMI CNS14336-1 , BIS IS13252 Part1 2010 IEC 60950 1 2005 ได้รับการอนุมัติ | การปฏิบัติตาม BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, BS EN/EN61000-3-2, - 3,GB9254 Class B, GB17625.1, EAC TP TC 020, CNS13438 Class B | - | - | ||
฿ 576.67 ฿ 494.26 | ENCLOSED POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 25 | 48 V DC | 0.57 | CE / UL / TUV | 28 | 51 | 78 | - | 88 ถึง 264 V AC, 125 ถึง 373 V DC (ทนไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหาย) | - | 0 to 0.57A | 85% | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ถึง 180% ชนิดป้องกัน: โหมด Hiccup จะฟื้นตัวโดยอัตโนมัติหลังจากลบเงื่อนไขข้อบกพร่องแล้ว | 55.2 to 64.8 V ชนิดป้องกัน: ปิดแรงดันไฟฟ้า o/p โดยยึดด้วยซีเนอร์ ไดโอด | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | -20 to +70°C (อ้างอิงถึง "เส้นโค้งการลดพิกัด") | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, AS/NZS 62368.1.1, BSMI CNS14336-1 , BIS IS13252 Part1 2010 IEC 60950 1 2005 ได้รับการอนุมัติ | การปฏิบัติตาม BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, BS EN/EN61000-3-2, - 3,GB9254 Class B, GB17625.1, EAC TP TC 020, CNS13438 Class B | - | - | ||
฿ 655.00 ฿ 561.40 | ENCLOSED POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 35 | DC3.3 V | 7 | CE / UL / TUV | 36 | 82 | 99 | 2.9V to 3.6V | 88 ถึง 264 V AC, 125 ถึง 373 V DC (ทนไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหาย) | - | 0 to 7A | 76.5% | - | - | - | - | - | - | - | CB (การรับรองระดับสากล) | ||
฿ 721.67 ฿ 618.54 | ENCLOSED POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 35 | 5 V DC | 7 | CE / UL / TUV | 36 | 82 | 99 | 4.5 to 5.5V | 88 ถึง 264 V AC, 125 ถึง 373 V DC (ทนไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหาย) | - | 0 to 7A | 80.5% | - | - | - | - | - | - | - | CB (การรับรองระดับสากล) | ||
฿ 723.25 ฿ 637.62 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 35 | 12 V DC | 3 | CE / UL / TUV | 36 | 82 | 99 | 10.8 to 13.2 | 88 ถึง 264 V AC, 125 ถึง 373 V DC (ทนไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหาย) | - | 0 to 3A | 84.5% | - | - | - | - | - | - | - | CB (การรับรองระดับสากล) | ||
฿ 721.67 ฿ 618.54 | ENCLOSED POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 35 | 24 V DC | 1.5 | CE / UL / TUV | 36 | 82 | 99 | 22 to 27.6V | 88 ถึง 264 V AC, 125 ถึง 373 V DC (ทนไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหาย) | - | 0 to 1.5A | 88% | - | - | - | - | - | - | - | CB (การรับรองระดับสากล) | ||
฿ 814.04 ฿ 716.52 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 50 | 5 V DC | 10 | CE / UL / TUV / CCC | 36 | 97 | 99 | 4.75 to 5.5V | 88 ถึง 264 V AC, 125 ถึง 373 V DC (ทนไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหาย) | - | 0 to 10A | - | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ถึง 150% ชนิดป้องกัน: โหมด Hiccup จะฟื้นตัวโดยอัตโนมัติหลังจากลบเงื่อนไขข้อบกพร่องแล้ว | 5.75 to 6.75 V ชนิดป้องกัน: โหมด Hiccup จะฟื้นตัวโดยอัตโนมัติหลังจากลบเงื่อนไขข้อบกพร่องแล้ว | - | -25 to +70°C (อ้างอิงถึง "เส้นโค้งการลดพิกัด") | - | - | 88 ถึง 264 V AC, 125 ถึง 373 V DC (ทนไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหาย) | - | ||
฿ 929.03 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50 | 12 V DC | 4.2 | CE / UL / TUV / CCC | 36 | 97 | 99 | 10.8 to 13.2V | 88 ถึง 264 V AC, 125 ถึง 373 V DC (ทนไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหาย) | - | 0 to 4.2A | - | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ถึง 150% ชนิดป้องกัน: โหมด Hiccup จะฟื้นตัวโดยอัตโนมัติหลังจากลบเงื่อนไขข้อบกพร่องแล้ว | 13.8 to 16.2 V ชนิดป้องกัน: โหมด Hiccup จะฟื้นตัวโดยอัตโนมัติหลังจากลบเงื่อนไขข้อบกพร่องแล้ว | - | -25 to +70°C (อ้างอิงถึง "เส้นโค้งการลดพิกัด") | - | - | 88 ถึง 264 V AC, 125 ถึง 373 V DC (ทนไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหาย) | - | ||
฿ 803.33 ฿ 688.53 | ENCLOSED POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 50 | 15 V DC | 3.4 | CE / UL / TUV / CCC | 36 | 97 | 99 | 13.5 to 16.5V | 88 ถึง 264 V AC, 125 ถึง 373 V DC (ทนไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหาย) | - | 0 to 3.4A | 86% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 968.33 ฿ 829.96 | ENCLOSED POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 75 | 5 V DC | 14 | CE / UL / TUV | 38 | 98 | 129 | 4.75 to 5.5 | 88 to 264 V AC, 125 to 373 V DC (ทนต่อไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหาย) | - | - | 79% | - | - | - | - | - | - | - | CB (การรับรองระดับสากล) | ||
฿ 968.33 ฿ 829.96 | ENCLOSED POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 75 | 12 V DC | 6 | CE / UL / TUV | 38 | 98 | 129 | 10.8 to 13.2V | 88 to 264 V AC, 125 to 373 V DC (ทนต่อไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหาย) | - | - | 84.5% | - | - | - | - | - | - | - | CB (การรับรองระดับสากล) | ||
฿ 968.33 ฿ 829.96 | ENCLOSED POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 75 | 15 V DC | 5 | CE / UL / TUV | 38 | 98 | 129 | 13.5 to 16.5V | 88 to 264 V AC, 125 to 373 V DC (ทนต่อไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหาย) | - | - | 86% | - | - | - | - | - | - | - | CB (การรับรองระดับสากล) | ||
฿ 971.49 ฿ 856.37 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 75 | 24 V DC | 3.2 | CE / UL / TUV | 38 | 98 | 129 | 22 to 27.6 | 88 to 264 V AC, 125 to 373 V DC (ทนต่อไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหาย) | - | - | 88.5% | - | - | - | - | - | - | - | CB (การรับรองระดับสากล) | ||
฿ 968.33 ฿ 829.96 | ENCLOSED POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 75 | 24 V DC | 1.6 | CE / UL / TUV | 38 | 98 | 129 | 42 to 54 | 88 to 264 V AC, 125 to 373 V DC (ทนต่อไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหาย) | - | - | 89.5% | - | - | - | - | - | - | - | CB (การรับรองระดับสากล) | ||
฿ 1,298.33 ฿ 1,112.80 | ENCLOSED POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 100 | 5 V DC | 16 | CE / UL / TUV | 38 | 97 | 159 | 4.75 to 5.5V | 88 ถึง 264 V AC 125 ถึง 373 V DC (ทนไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหาย) | - | - | 77% | - | - | - | - | - | - | - | CB (การรับรองระดับสากล) | ||
฿ 1,298.33 ฿ 1,112.80 | ENCLOSED POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 100 | 12 V DC | 8.5 | CE / UL / TUV | 38 | 97 | 159 | 11.4 to 13.2V | 88 ถึง 264 V AC 125 ถึง 373 V DC (ทนไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหาย) | - | - | 81% | - | - | - | - | - | - | - | CB (การรับรองระดับสากล) | ||
฿ 1,286.40 ฿ 1,135.38 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 100 | 24 V DC | 4.5 | CE / UL / TUV | 38 | 97 | 159 | 22.8 ถึง 26.4 | 88 ถึง 264 V AC 125 ถึง 373 V DC (ทนไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหาย) | - | - | 84% | - | - | - | - | - | - | - | CB (การรับรองระดับสากล) | ||
฿ 1,453.33 ฿ 1,245.65 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | 10 | 150 | DC3.3 V | 30 | CE / UL / TUV | 38 | 98 | 199 | 3.2V to 3.5V | เลือกไฟ AC 88 ถึง 132 V AC / 176 ถึง 264 V AC โดย สวิตช์ 248 ถึง 373 V DC (ทนไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหาย) | - | 0 to 30A | 74% | - | - | - | - | - | - | - | CB (การรับรองระดับสากล) | ||
฿ 1,390.00 ฿ 1,191.37 | ENCLOSED POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 150 | 12 V DC | 12.5 | CE / UL / TUV | 38 | 98 | 199 | 11.4 ถึง 13.2 | เลือกไฟ AC 88 ถึง 132 V AC / 176 ถึง 264 V AC โดย สวิตช์ 248 ถึง 373 V DC (ทนไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหาย) | - | 0 to 12.5A | 83% | - | - | - | - | - | - | - | CB (การรับรองระดับสากล) | ||
฿ 1,390.00 ฿ 1,191.37 | ENCLOSED POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 150 | 15 V DC | 10 | CE / UL / TUV | 38 | 98 | 199 | 14.25 to 16.5V | เลือกไฟ AC 88 ถึง 132 V AC / 176 ถึง 264 V AC โดย สวิตช์ 248 ถึง 373 V DC (ทนไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหาย) | - | 0 to 10A | 84% | - | - | - | - | - | - | - | CB (การรับรองระดับสากล) | ||
฿ 1,409.65 ฿ 1,240.63 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 150 | 24 V DC | 6.5 | CE / UL / TUV | 38 | 98 | 199 | 22.8 ถึง 26.4 | เลือกไฟ AC 88 ถึง 132 V AC / 176 ถึง 264 V AC โดย สวิตช์ 248 ถึง 373 V DC (ทนไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหาย) | - | 0 to 6.5A | 86% | - | - | - | - | - | - | - | CB (การรับรองระดับสากล) | ||
฿ 1,390.00 ฿ 1,191.37 | ENCLOSED POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 150 | 48 V DC | 3.3 | CE / UL / TUV | 38 | 98 | 199 | 45.6 to 52.8V | เลือกไฟ AC 88 ถึง 132 V AC / 176 ถึง 264 V AC โดย สวิตช์ 248 ถึง 373 V DC (ทนไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหาย) | - | 0 to 3.3A | 86% | - | - | - | - | - | - | - | CB (การรับรองระดับสากล) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | พร้อมฝาครอบ | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | สกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง