(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย เอาต์พุต เดี่ยว ( รุ่น เฟรม เปิด)
[คุณสมบัติ]
·อินพุต AC สากล / เต็มช่วง (สูงสุด 305 V AC)
·วงจรแก้ไข ปัจจัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·การป้องกัน: ไฟฟ้าลัดวงจร / เกิน / แรงดัน / อุณหภูมิสูง
· การระบายความร้อน: ระบายความร้อนด้วยลมธรรมชาติ
· แบบปรับได้ กระแส Output ได้
·หน่วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย Class2
รูปทรง | เปิด เฟรม | ความจุ(W) | 40.3 | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันขาเข้า | AC/DC | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | 42 V DC | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)(ก) | 0.96 |
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | คอนเนคเตอร์ | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / TUV | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 27 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 53 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 147 | แรงดันขาเข้า(V) | AC90 ถึง 305 / DC127 ถึง 431 |
ช่วงความแปรปรวนของ แรงดัน Output(V) | 40 ถึง 46 | การรับรองความถูกต้อง / มาตรฐานอื่น ๆ | CB (การรับรองระดับสากล) / PFC |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HLP-40H-42 ในชุด พาวเวอร์ซัพพลาย LED ประเภท PCB
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง