1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาวเวอร์ซัพพลาย แผงป้าย LED

SWITCHING POWER SUPPLY

พาวเวอร์ซัพพลาย แผงป้าย LED
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,899.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายแบบเอาต์พุตเดียว

[คุณสมบัติ]
· พาวเวอร์ซัพพลาย:AC180 ถึง 264 V.
·การป้องกัน: ไฟฟ้าลัดวงจร / เกิน / แรงดัน / อุณหภูมิสูง
· พัดลม DC ในตัว
· ขนาด:30 มม
·จอแสดงผล อุปกรณ์แหล่งจ่าย-ON LED
· ฉนวนกันความร้อน การเคลือบผิว ป้องกัน

รหัสสินค้า
NEL-400-5 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,899.56

฿ 1,486.02

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง พร้อมฝาครอบ ความจุ(W) 400 แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว
แรงดันขาเข้า AC/DC แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) 5 V DC พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)(ก) 80
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต สกรู ฟังก์ชั่นที่มี พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน มาตรฐาน ตัวแทน UL / CUL
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 30 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 115 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 215
แรงดันขาเข้า(V) AC180 ถึง 264 / DC254 ถึง 370 ช่วงความแปรปรวนของ แรงดัน Output(V) 4.5-5.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NEL-400-5 ในชุด พาวเวอร์ซัพพลาย แผงป้าย LED