(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 15 A ระยะพิตช์ 3.96 มม. ฟังก์ชันล็อคตรงกลางช่วยให้สามารถติดตั้งในบริเวณที่มีความหนาแน่นสูง ช่วยประหยัดพื้นที่บนแผงวงจร
[คุณสมบัติ]
· มีการล็อคที่เชื่อถือได้จากความรู้สึกคลิกที่แม่นยำและความเฉื่อยของการใส่เข้าระหว่างการเชื่อมต่อ
· โครงสร้างป้องกันการเชื่อมต่อที่ไม่สมบูรณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และลดภาระของคนทำงาน
· มีโครงสร้างเพื่อป้องกันการใส่กลไกขั้วต่อแบบย้ำที่ไม่สมบูรณ์
· มีการเพิ่มกลไกป้องกันการเชื่อมต่อกลับด้านและการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้องระหว่างตำแหน่งต่างๆ
· พินเฮดเดอร์มีไกด์โพสต์ที่ป้องกันการใส่กลับด้านเข้ากับแผงวงจร
· ใช้โครงสร้างแลนซ์ขึ้นรูปเพื่อป้องกันการเสียรูปเนื่องจากการพันกันของเทอร์มินอลหลังจากการย้ำ
· โครงสร้างผนังระหว่างเทอร์มินอลช่วยแยกเทอร์มินอลและป้องกันการลัดวงจรระหว่างเทอร์มินอล
· สามารถพ็อตติ้งได้สูงสุด 5 มม.
· ใช้เรซิ่นเสริมแก้วที่พินเฮดเดอร์เพื่อป้องกันการแตกร้าวของบัดกรีเนื่องจากการหดตัวจากความร้อน
· เมื่อใช้จำนวนพินที่เหมือนกัน จะมีสองเวอร์ชันซึ่งมีตัวเลือกการเข้าลิ่มที่แตกต่างกัน เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้อง
· รองรับระยะพิตช์ 7.92 มม. ซึ่งมี 2 หรือ 3 ตำแหน่งที่ไม่มีพินด้วย
รหัสสินค้า |
---|
DF63-2S-3.96C |
DF63-4S-3.96C |
DF63W-1618SCF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหมุด | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | มาตรฐาน ตัวแทน | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ (มิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | หมายเหตุพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 381.56 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 2 | 14 | AC/DC630 | UL / CUL | ดีบุก / ทอง (เทอร์มินอลแยกจำหน่าย) | ซ็อกเก็ต | 16 ถึง 22 | 3.96 | - | -40 ถึง +105 | พิกัดกระแสไฟฟ้าที่แสดงไว้มาจากการวัดค่าเมื่อใช้ AWG #16 12 A เมื่อใช้ AWG #18 | ||
฿ 398.29 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 4 | 10 | AC/DC630 | UL / CUL | ดีบุก / ทอง (เทอร์มินอลแยกจำหน่าย) | ซ็อกเก็ต | 16 ถึง 22 | 3.96 | - | -40 ถึง +105 | พิกัดกระแสไฟฟ้าที่แสดงไว้มาจากการวัดค่าเมื่อใช้ AWG #16 8 A เมื่อใช้ AWG #18 | ||
฿ 2,983.00 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | - | - | - | - | ดีบุก | ขั้วต่อแบบย้ำสำหรับซ็อกเก็ต | 16–18 | - | 2.9 ถึง 3.2 | - | - |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DF | ขั้วของหน้าสัมผัส | ตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | หางปลา | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง