(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ระยะพิตช์ 3.3 มม. ระยะคืบตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น: ตรงตามมาตรฐาน 1.5 มม. (การเติมเรซิ่น) ใช้เป็นคอนเนคเตอร์สำหรับแหล่งจ่ายไฟภายในขนาดเล็กอย่างแพร่หลาย
[คุณสมบัติ]
· เมื่อใช้สายเคเบิล AWG # 20 สามารถมีกระแสไฟฟ้าสูงสุด 5 A
· ป้องกันการหลุดหลวมจากแรงกระแทกภายนอกที่ไม่คาดคิดโดยใช้ระบบล็อคด้านนอก ล็อคแบบสมบูรณ์
· สามารถใช้สินค้าที่มีรูปทรงฟิตติ้ง 2 แบบเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ หากต้องใช้ขั้วที่เหมือนกันหลายตัว
· พินเฮดเดอร์มีไกด์โพสต์ที่ป้องกันการใส่กลับด้านเข้ากับแผงวงจร
· สามารถรองรับการพ็อตติ้งได้สูงสุด 6.5 มม.
· แต่ละเทอร์มินอลอยู่ในกล่องและแยกออกจากกัน
· ด้วยเหตุนี้ จึงป้องกันการลัดวงจรระหว่างเทอร์มินอล
· สามารถติดตั้งตัวล็อคสองชั้นเพื่อใช้ในการเสริมแรงบนสายเคเบิลได้ เพิ่มแรงจับยึดของการย้ำ และป้องกันการเสียบขั้วต่อแบบย้ำแบบครึ่งๆ กลางๆ
· ใช้เรซิ่นเสริมแก้วสำหรับพินเฮดเดอร์เพื่อป้องกันการแตกร้าวของเหล็กผสมที่เกิดจากการหดตัวเพราะความร้อน
· ปรับปรุงความรู้สึกในการเสียบล็อคและกำลังดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน (การปรับปรุงความสามารถในการทำงานของคอนเนคเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง)
รหัสสินค้า |
---|
DF33C-2P-3.3DSA(24) |
DF33C-2S-3.3C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขั้วของหน้าสัมผัส | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38.30 ฿ 26.90 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | ดีบุก | พินเฮดเดอร์แถวเดียว | - | - | |||
฿ 423.28 ฿ 167.53 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | ดีบุก (เทอร์มินอลแยกจำหน่าย) | ซ็อกเก็ตแถวเดียว | 22 ถึง 20 | 1.5 ถึง 1.9 |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DF | จำนวนหมุด | 2 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 5 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC/DC500 | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) | 3.3 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -35 ถึง +85 | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล(มิลลิเมตร) | 3.3 |
หมายเหตุพิเศษ | พิกัดกระแสไฟฟ้าคือกระแสไฟฟ้าที่รับได้ถ้าค่ากระแสไฟฟ้าที่ระบุไหลผ่านพินทั้งหมด | บันทึก | รูปทรงไกด์คีย์: สินค้ามาตรฐาน (เรซิ่น: สีขาว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง