(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิวส์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงซึ่งใช้ในอุปกรณ์ที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงมานานหลายปี
[คุณสมบัติ]
· เมื่อฟิวส์หลอมรวมกัน สปริงจะขยายตัว สร้างหน้าสัมผัสแจ้งเตือนภายในฟิวส์หรือที่ยึด
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ระบบสื่อสารต่าง ๆ เช่น ชุมสายโทรศัพท์ อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เครื่องมือกล
· ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์สื่อสารและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
· สำหรับสัญญาณเตือน
ลักษณะภายนอกของสินค้า
Drawing
— | ค่ากำหนด | ||||
---|---|---|---|---|---|
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ผ่านได้อย่างปลอดภัย | กระแสไฟฟ้าหลอมรวม *1 | กระแสลัดวงจรสูงสุด | ค่าความต้านทานฟิวส์ *2 | การหลอมรวม I^2^t *3 |
P403 | 0.3 A | 0.7 A | 220 V AC 2,500 A 250 V DC 1,500 A | 2Ω | 0.12 A2·S |
P405 | 0.5 A | 1 A | 1.3Ω | 0.3 A2·S | |
P413 | 1.3 A | 2 A | 0.5Ω | 2.1 A2·S | |
P420 | 2 A | 3 A | 62 mΩ | 5.3 A2·S | |
P430 | 3 A | 4.5 A | 44 mΩ | 12 A2·S | |
P450 | 5 A | 7.5 A | 28 mΩ | 49 A2·S | |
PL4100 | 10 A | 20 A | 125 V AC 2,500 A 125 V DC 1,500 A | 10 mΩ | 200 A2·S |
PL4150 | 15 A | 30 A | AC/125 V DC 1,000 A | 8 mΩ | 400 A2·S |
(*) เมื่อใช้สินค้านี้ในวงจรระบบที่มีแรงดันไฟฟ้า 100 ถึง 200 V AC โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าที่คุณใช้ไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุของญี่ปุ่น (PSE)
(*) ความจุหน้าสัมผัสแจ้งเตือน P4, PL4: สูงสุด 200 VA 220 V AC/250 V DC สูงสุด 5 A
คุณสมบัติการหลอมรวม
ลักษณะของ I^2 tt
ลักษณะภายนอกของสินค้า
Drawing
— | ค่ากำหนด | |||
---|---|---|---|---|
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า | กระแสลัดวงจรสูงสุด | ค่าความต้านทานฟิวส์ *1 | การหลอมรวม I^2^t *2 |
P404H※3 | 0.4 A | 125 V AC 10,000 A AC/250 V DC 1,500 A | 2.2Ω | 0.092 A2·S |
P405H※3 | 0.5 A | 1.6Ω | 0.2 A2·S | |
P413H | 1.3 A | 0.52Ω | 1.7 A2·S | |
P420H | 2 A | 78 mΩ | 3.5 A2·S | |
P430H | 3 A | 51 mΩ | 10 A2·S | |
P435H | 3.5 A | 42 mΩ | 15 A2·S | |
P450H | 5 A | 30 mΩ | 37 A2·S | |
P475H | 7.5 A | 125 V AC 10,000 A AC/250 V DC 200 A | 13 mΩ | 41 A2·S |
P4100H | 10 A | 10 mΩ | 92 A2·S |
(*) ความจุหน้าสัมผัสแจ้งเตือน 200 VA สูงสุด 125 V AC/100 V DC สูงสุด 5 A
คุณสมบัติการหลอมรวม
ลักษณะของ I^2 tt
รหัสสินค้า |
---|
P405 |
P413 |
P420 |
P430 |
P430H |
P450 |
PL4100 |
PL4150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ทำลายความจุ (kA) | มาตรฐาน ตัวแทน | บล็อค กระแสไฟฟ้า (A) | จัดอันดับความจุ บล็อค | สี | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | มาตรฐานอื่น ๆ ที่ได้มา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 207.61 | FUSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | AC220$DC250 | 0.5 | 2.5(AC220V)、1.5(DC250V) | - | 1 | AC220V/2500A, DC250V/1500A | สีดำ | -20 – 70 | 32x10x35 | แบบ NTT | ||
฿ 143.78 | FUSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | AC220$DC250 | 1.3 | 2.5(AC220V)、1.5(DC250V) | - | 2 | AC220V/2500A, DC250V/1500A | สีดำ | -20 – 70 | 32x10x35 | แบบ NTT | ||
฿ 131.78 | FUSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | AC220$DC250 | 2 | 2.5(AC220V)、1.5(DC250V) | - | 3 | AC220V/2500A, DC250V/1500A | สีดำ | -20 – 70 | 32x10x35 | แบบ NTT | ||
฿ 133.57 | FUSE | 2 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | AC220$DC250 | 3 | 2.5(AC220V)、1.5(DC250V) | - | 4.5 | AC220V/2500A, DC250V/1500A | สีดำ | -20 – 70 | 32x10x35 | แบบ NTT | ||
฿ 767.00 | FUSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | AC125 / 250 AC / 250 DC | 3 | 10(AC125V), 1.5(AC/DC250V) | PSE / CCC / CSA | - | - | สีดำ | -20 ถึง 70 | 32×10×35 | - | ||
฿ 133.57 | FUSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | AC220$DC250 | 5 | 2.5(AC220V)、1.5(DC250V) | - | 7.5 | AC220V/2500A, DC250V/1500A | สีดำ | -20 – 70 | 32x10x35 | แบบ NTT | ||
฿ 143.84 | FUSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | AC125$DC125 | 10 | 2.5(AC125V)、1.5(DC125V) | - | 20 | AC125V/2500A, DC125V/1500A | สีน้ำตาล | -20 – 70 | 32x10x35 | แบบ NTT | ||
฿ 196.99 | FUSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | AC125$DC125 | 15 | 1(AC/DC125V) | - | 30 | AC/DC125V 1000A | สีน้ำตาล | -20 – 60 | 32x10x35 | แบบ NTT |
กำลังโหลด …
ชนิด | อื่น ๆ | คุณสมบัติ หลอมรวม | อื่น ๆ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | NA |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด ฟิวส์ | อื่น ๆ | ใช้งานอุณหภูมิโดยรอบ | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง