1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย แบบสวิตชิ่ง ซีรีส์ KL, ชนิด รางปีกนก (DIN Rail)

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย แบบสวิตชิ่ง ซีรีส์ KL, ชนิด รางปีกนก (DIN Rail)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,646.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

พาวเวอร์ซัพพลาย เฉพาะด้าน DIN / กลุ่ม ผลิตภัณฑ์: มี 120W/240W
[คุณสมบัติ]
·ประสิทธิภาพสูง (อินพุต AC 230 V AC 88%, โหลดไฟฟ้า 100%)
· ลดการใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย
· ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานกว้าง (MAX 70°C)
·มีเทอร์มินัลบล็อก I / O สองประเภทคือเทอร์มินัลแบบยุโรปและเทอร์มินัลบล็อก
· KH ซีรี่ส์ประเภทต้นทุนต่ำ / อินพุตกว้าง (AC85-264V), ติดตั้ง ราง DIN (35 มม.) รองรับการใช้งาน
ด้วย วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน และวงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ รางปีกนก (DIN Rail) เช่น แผงควบคุม

รหัสสินค้า
KLEA240F-24
KLEA240F-48
KLNA120F-24
KLNA120F-48
KLNA240F-24
KLNA240F-48
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกำลังเอาต์พุต
(W)
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
กำลังขับสูงสุด
(W)
ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า
(V)
การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output
(V)

฿ 4,958.26

POWER SUPPLY 1 ชิ้น 13 วัน 1024024 V DC10[รูปแบบ ยุโรป] เทอร์มินอล ยุโรป5024024 ถึง 24.9621.6 ถึง 26.4

฿ 4,958.26

POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน 1024048 V DC5[รูปแบบ ยุโรป] เทอร์มินอล ยุโรป5024048 ถึง 49.9243.2 ถึง 52.8

฿ 3,646.05

POWER SUPPLY 1 ชิ้น 5 วัน 1012024 V DC5[สกรู] บล็อค เทอร์มินอล3812024 ถึง 24.9621.6 ถึง 26.4

฿ 3,646.05

POWER SUPPLY 1 ชิ้น 5 วัน 1012048 V DC2.5[สกรู] บล็อค เทอร์มินอล3812048 ถึง 49.9243.2 ถึง 52.8

฿ 4,979.43

POWER SUPPLY 1 ชิ้น 5 วัน -24024 V DC10[สกรู] บล็อค เทอร์มินอล5024024 ถึง 24.9621.6 ถึง 26.4

฿ 4,979.43

POWER SUPPLY 1 ชิ้น 5 วัน -24048 V DC5[สกรู] บล็อค เทอร์มินอล5024048 ถึง 49.9243.2 ถึง 52.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว แรงดันขาเข้า AC- เฉพาะด้าน
มาตรฐานความปลอดภัย CE / UL / CUL / CSA ความสูง(มิลลิเมตร) 124 ความลึก(มิลลิเมตร) 117
แรงดันขาเข้า(V) AC85 ถึง 264 วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน มีจำหน่าย วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน มีจำหน่าย
บันทึก มาพร้อมฟังก์ชันแสดงผล DC_OK (จอแสดงผล LED: สีเขียว) มาตรฐาน DEMKO สินค้าที่รองรับการใช้งาน