4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

USB3.0 Flash Memory PicoDrive · D3 Reading up to 180MB/s

Part Number Configured Part Number is shown.
Part Number Volume Discount Days to Ship Capacity Features Compatible Model Supported OS Accessory Special Notes
8 Day(s) 16GB 2-channel access realizes high-speed transfer at the read speed of 180 MB/s DOS/V machine with built-in USB interface and Apple Mac series Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (SP3 / 32 bit) / Mac OS X (10.4 or Later) Instruction Manual
33 Day(s) 32GB 2-channel access realizes high-speed transfer at the read speed of 180 MB/s DOS/V machine with built-in USB interface and Apple Mac series Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (SP3 / 32 bit) / Mac OS X (10.4 or Later) Instruction Manual
8 Day(s) 64GB 2-channel access realizes high-speed transfer at the read speed of 180 MB/s DOS/V machine with built-in USB interface and Apple Mac series Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (SP3 / 32 bit) / Mac OS X (10.4 or Later) Instruction Manual 64 GB model does not support Windows 7's "Windows ReadyBoost" function.

Basic Information

Type USB memory USB standard USB3.0/2.0 Current Consumption(A) 0.4

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

  • Type

    • USB memory
  • Capacity

    • 16GB
    • 32GB
    • 64GB
  • USB standard

    • USB3.0/2.0
  • Current Consumption(A)

    • 0.4
  • CAD

    • 2D
    • 3D

Days to Ship

  • Days to Ship

    • ALL
    • 8 Day(s) or Less
    • 33 Day(s) or Less

Tech Support

Third-party Brand
TEL:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)
Technical Inquiry