1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SDXC · การ์ดรีดเดอร์ หลาย การ์ดที่ รองรับการใช้งาน microSDXC ( รุ่น ต่อจาก GH-CRHC48K)

MEMORY CARD

SDXC · การ์ดรีดเดอร์ หลาย การ์ดที่ รองรับการใช้งาน microSDXC ( รุ่น ต่อจาก GH-CRHC48K)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 702.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การ์ดรีดเดอร์ / เขียน การ์ด หลาย ช่อง ทั้งหมดใน 1 ร่อง

รหัสสินค้า
GH-CRM1A-BK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 702.04

MEMORY CARD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สื่อ SD, micro SD, mini SD, MMC, แรม ,หน่วยความจำ stick, แรม ,หน่วยความจำ stick PRO, แรม ,หน่วยความจำ Stick duo, แรม ,หน่วยความจำ Stick Duo, แรม ,หน่วยความจำ stick micro, คอมแพ็คแฟลช มาตรฐาน USB USB2.0/1.1 พาวเวอร์ซัพพลาย พาวเวอร์ซัพพลาย USB
การใช้กระแสไฟฟ้า(mA) 500 (สูงสุด) ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) W69.2xD42.2xH13.6 อุปกรณ์ที่รองรับ เครื่องจักร DOS / V แบบฝัง USB และชุดแอปเปิ้ลแม็ค
OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ Windows 8.1, 8, 7, vista, XP (32- บิต, SP2 หรือใหม่กว่า), mac OS/ ระบบปฏิบัติการ X (10.4 หรือใหม่กว่า) อุปกรณ์เสริม คู่มือการใช้งาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-CRM1A-BK ในชุด SDXC · การ์ดรีดเดอร์ หลาย การ์ดที่ รองรับการใช้งาน microSDXC ( รุ่น ต่อจาก GH-CRHC48K)