1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึดติดตั้งผนัง WM

เหล็กยึดติดตั้งผนัง WM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 163.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหล็กยึดผนังพลาสติกสำหรับติดตั้งอุปกรณ์บนผนัง
· เหมาะสำหรับเคสที่มีความหนา t0.8~t3.5 และใข้งานได้กับเคสหลากหลายชนิด ตั้งแต่เคสโลหะไปจนถึงเคสพลาสติก
· ต้องเจาะรูด้านในเคสสำหรับการติดตั้ง
[การใช้งาน]
· มีขนาดใหญ่และขนาดเล็กให้เลือกใช้ตามขนาดอุปกรณ์

รหัสสินค้า
WM-1DSALE
WM-1WSALE
WM-2DSALE
WM-2WSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว

฿ 163.24

฿ 81.88

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1045965สีเทาเข้ม / พื้นผิว

฿ 264.77

฿ 91.40

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1045965สีขาวนวล / พื้นผิว

฿ 239.33

฿ 122.90

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108011115สีเทาเข้ม / พื้นผิว

฿ 356.26

฿ 132.96

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108011115สีขาวนวล / พื้นผิว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน กล่องควบคุม วัสดุ PC + เรซิ่น ABS ตำแหน่งการติดตั้ง ในร่ม
มาตรฐาน UL ตัวเองดับเพลิง(UL94) HB