(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เคสพลาสติกที่มีการออกแบบให้เรียบง่าย สามารถใช้ได้กับทั้งระบบ LAN ไร้สายในบ้าน และอุปกรณ์ Wi-Fi
[คุณสมบัติ]
· ผลิตจากเรซิ่น ABS (UL94V-0) ซึ่งไม่ลุกติดไฟ มีให้เลือกทั้งหมด 8 ขนาด และมี 2 สี : สีขาวนวล และสีน้ำเงินเข้ม
· มีปุ่มสำหรับติดตั้งแผงวงจร
· ผนังเคสพลาสติก ผนังเครื่องที่เป็นระเบียบถูกออกแบบให้แบนราบ ไม่มีระดับที่แตกต่างกัน
· ช่วงอุณหภูมิคือ -10 ถึง + 60 ° c
· เพิ่มขนาดให้เลือกใช้อีก 22 ขนาด รวมทั้งหมด 30 ขนาด
[การใช้งาน]
· ใช้งานกับอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด ตัวควบคุม ระบบ LAN ไร้สาย แอคเซสพ็อยต์เชื่อมต่อ Wi-Fi และอุปกรณ์สื่อสารในงานอุตสาหกรรม
· เหมาะสำหรับใช้บนโต๊ะวางชิ้นงาน หรือสำหรับติดตั้งบนผนัง
มีการออกแบบที่เรียบ เป็นพาแนลที่ใช้งานง่าย
ข้อมูลกำหนดกล่องพลาสติกระบบเครือข่าย ซีรีส์ PF
หมายเลขอ้างอิง | ชื่อ | จำนวนชิ้น | วัสดุ | สี/กระบวนการเคลือบผิว |
---|---|---|---|---|
1 | ฝาครอบ | 1 | ABS ป้องกันการติดไฟ (UL94V-0) | สีขาวนวลหรือสีเทาเข้ม/พื้นผิว |
2 | ฐาน | 1 | ABS ป้องกันการติดไฟ (UL94V-0) | สีขาวนวลหรือสีเทาเข้ม/พื้นผิว |
3 | พาแนล | 2 | ABS ป้องกันการติดไฟ (UL94V-0) | สีขาวนวลหรือสีเทาเข้ม/พื้นผิว |
4 | สกรูติดตั้ง | 4 | เหล็กกล้า | ชุบผิวนิกเกิล |
5 | ฐานยาง | 4 | อีลาสโตเมอร์ (UL94HB) | สีเทาเข้ม |
รหัสสี | เคส | ฐานยาง |
---|---|---|
W | สีขาวนวล | สีเทาเข้ม |
D | สีเทาเข้ม | สีเทาเข้ม |
Drawing ระบุขนาดของกล่องพลาสติกระบบเครือข่าย ซีรีส์ PF
ขณะสั่งซื้อ เพิ่มรหัสสีเข้าไปส่วนท้ายของ Part number
รหัสสินค้า | W | H | D | รวมสกรูติดตั้ง | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|
PF15-3-10□ | 150 | 30 | 100 | สกรูเกลียวปล่อยหัวกลม M2.5 × 8 สี่ชุด | 145.5 |
PF15-5-10□ | 150 | 45 | 100 | สกรูเกลียวปล่อยหัวกลม M2.5 × 8 สี่ชุด | 166 |
PF15-3-15□ | 150 | 30 | 150 | สกรูเกลียวปล่อยหัวกลม M2.5 × 8 สี่ชุด | 207.5 |
PF15-5-15□ | 150 | 45 | 150 | สกรูเกลียวปล่อยหัวกลม M2.5 × 8 สี่ชุด | 233.5 |
PF20-4-13□ | 200 | 40 | 135 | สกรูเกลียวปล่อยหัวกลม M3 × 8 สี่ตัว | 264 |
PF20-6-13□ | 200 | 60 | 135 | สกรูเกลียวปล่อยหัวกลม M3 × 8 สี่ตัว | 302.5 |
PF20-4-20□ | 200 | 40 | 200 | สกรูเกลียวปล่อยหัวกลม M3 × 8 สี่ตัว | 368.5 |
PF20-6-20□ | 200 | 60 | 200 | สกรูเกลียวปล่อยหัวกลม M3 × 8 สี่ตัว | 417 |
Drawing ระบุขนาดของ PF15-3-10
Drawing ระบุขนาดของ PF15-5-10
Drawing ระบุขนาดของ PF15-3-15
Drawing ระบุขนาดของ PF15-5-15
Drawing ระบุขนาดของ PF20-4-13
Drawing ระบุขนาดของ PF20-6-13
Drawing ระบุขนาดของ PF20-4-20
Drawing ระบุขนาดของ PF20-6-20
ตัวส่งสัญญาณไร้สาย LAN
แอคเซสพอยต์ WiFi
ตัวส่งสัญญาณทางอุตสาหกรรม
สกรูเกลียวปล่อยซีรีส์ EM สำหรับยึดให้อยู่กับที่ (แพ็คละ 50)
"สกรูเกลียวปล่อยซีรีส์ EM" สำหรับติดตั้งแผงวงจรบนปุ่มนูนหรือฐานตั้ง
ฐานตั้งติดกาวซีรีส์ ASR (แพ็ค 10)
ฐานตั้งติดกาว “ซีรีส์ ASR) สำหรับติดตั้งเคสและกล่องได้ง่ายโดยใช้เกปทาวสองด้าน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | ฐานรองติดตั้ง | กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 236.92 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 100 | 22.5 | 67 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 194.56 ฿ 108.66 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 22.5 | 67 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีขาวนวล / พื้นผิว | ||
฿ 247.91 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 100 | 22.5 | 100 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 267.69 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 100 | 22.5 | 100 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีขาวนวล / พื้นผิว | ||
฿ 296.57 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 100 | 22.5 | 150 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 296.57 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 100 | 22.5 | 150 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีขาวนวล / พื้นผิว | ||
฿ 211.60 ฿ 118.05 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 35 | 67 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 211.60 ฿ 118.05 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 35 | 67 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีขาวนวล / พื้นผิว | ||
฿ 265.80 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 100 | 35 | 100 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 242.98 ฿ 135.15 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 100 | 35 | 100 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีขาวนวล / พื้นผิว | ||
฿ 340.14 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 100 | 35 | 150 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 320.36 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 100 | 35 | 150 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีขาวนวล / พื้นผิว | ||
฿ 379.75 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 100 | 55 | 150 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 379.75 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 100 | 55 | 150 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีขาวนวล / พื้นผิว | ||
฿ 260.03 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 125 | 25 | 85 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 237.25 ฿ 132.03 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | 25 | 85 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีขาวนวล / พื้นผิว | ||
฿ 308.70 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 125 | 25 | 125 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 328.48 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 125 | 25 | 125 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีขาวนวล / พื้นผิว | ||
฿ 387.38 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 125 | 25 | 190 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 387.38 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 125 | 25 | 190 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีขาวนวล / พื้นผิว | ||
฿ 260.93 ฿ 144.56 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 125 | 40 | 85 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 339.02 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 125 | 40 | 125 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 315.85 ฿ 175.90 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 125 | 40 | 125 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีขาวนวล / พื้นผิว | ||
฿ 429.82 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 125 | 40 | 190 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 429.82 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 125 | 40 | 190 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีขาวนวล / พื้นผิว | ||
฿ 489.06 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 125 | 60 | 190 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 489.06 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 125 | 60 | 190 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีขาวนวล / พื้นผิว | ||
฿ 275.83 ฿ 141.72 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 30 | 100 | - | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 275.83 ฿ 141.72 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 30 | 100 | - | สีขาวนวล / พื้นผิว | ||
฿ 316.34 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 150 | 30 | 150 | - | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 316.34 ฿ 169.91 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 150 | 30 | 150 | - | สีขาวนวล / พื้นผิว | ||
฿ 295.22 ฿ 124.91 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 45 | 100 | - | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 295.22 ฿ 152.24 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 45 | 100 | - | สีขาวนวล / พื้นผิว | ||
฿ 354.30 ฿ 183.60 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 45 | 150 | - | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 354.30 ฿ 183.60 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 45 | 150 | - | สีขาวนวล / พื้นผิว | ||
฿ 402.64 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 175 | 35 | 120 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 359.45 ฿ 197.27 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 175 | 35 | 120 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีขาวนวล / พื้นผิว | ||
฿ 480.81 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 175 | 35 | 175 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 480.81 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 175 | 35 | 175 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีขาวนวล / พื้นผิว | ||
฿ 395.21 ฿ 225.19 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 175 | 50 | 120 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 395.21 ฿ 222.62 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 175 | 50 | 120 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีขาวนวล / พื้นผิว | ||
฿ 534.61 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 175 | 50 | 175 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 510.47 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 175 | 50 | 175 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีขาวนวล / พื้นผิว | ||
฿ 396.92 ฿ 205.80 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 40 | 135 | - | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 396.92 ฿ 205.80 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 40 | 135 | - | สีขาวนวล / พื้นผิว | ||
฿ 505.03 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 200 | 40 | 200 | - | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 505.03 ฿ 263.37 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 40 | 200 | - | สีขาวนวล / พื้นผิว | ||
฿ 435.32 ฿ 226.63 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 60 | 135 | - | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 435.32 ฿ 226.63 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 60 | 135 | - | สีขาวนวล / พื้นผิว | ||
฿ 677.29 ฿ 308.91 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 60 | 200 | - | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 677.71 ฿ 309.17 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 60 | 200 | - | สีขาวนวล / พื้นผิว | ||
฿ 612.44 ฿ 327.47 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 240 | 42.5 | 165 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 636.46 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 240 | 42.5 | 165 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีขาวนวล / พื้นผิว | ||
฿ 826.76 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 240 | 42.5 | 240 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 826.76 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 240 | 42.5 | 240 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีขาวนวล / พื้นผิว | ||
฿ 879.02 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 240 | 60 | 240 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีเทาเข้ม / พื้นผิว | ||
฿ 878.42 ฿ 511.50 | NETWORK CASE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 240 | 60 | 240 | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | สีขาวนวล / พื้นผิว |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ความหน่วงไฟ เรซิ่น ABS | ระดับการป้องกัน (IP) | NA | ตำแหน่งการติดตั้ง | ในร่ม |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | UL | ลูกยางรอง | อีลาสโตเมอร์ / สีเทาเข้ม | คุณสมบัติ | มีปุ่มนูน (สำหรับติดตั้งบัวเชิงผนัง) |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10-60 | ตัวเองดับเพลิง(UL94) | V-0/HB |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง