(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาปิดกันน้ำ พิเศษสำหรับ BCAK/BCPK BOX
[คุณสมบัติ]
·ป้องกันการซึมผ่านของฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอม
·รวมหนึ่งหน่วยต่อถุงดังนั้นโปรดยืนยันปริมาณที่ต้องการสำหรับกล่องที่คุณใช้
· วัสดุ: ยางซิลิโคน.
[การใช้งาน]
·ใช้เพื่อป้องกัน กระบอกสูบ หรือป้องกัน การกัดกร่อน เมื่อใช้ในบริเวณชายฝั่งหรือสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
การใช้งาน | กล่องควบคุม | วัสดุ | ยางซิลิกอน | ตำแหน่งการติดตั้ง | สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง |
---|---|---|---|---|---|
หมายเหตุพิเศษ | กล่องที่ รองรับการใช้งาน:BCAK / BCPK192810 □ถึง 203018 □, 253515 □ถึง 405020 □ต้องใช้ 2 ชิ้น / BCAK / BCPK406018 □ถึง 608028 □ 3 ชิ้น * ไม่สามารถใช้กับ BCAK / BCPK 212110, 212113, 172711 และกล่องด้านล่างได้ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BCC-1 ในชุด กล่องพลาสติก, ฝาปิดกันฝุ่นรุ่น BCC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง