ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

HDMI-DVI cable (HDMI19-core - DVI 24-core)

HDMI-DVI cable (HDMI19-core - DVI 24-core)

This is an HDMI⇔DVI converter cable.
This product can connect HDMI compatible PCs, game devices, etc. to DVI-D terminal compatible televisions and displays.

[Features]
• Ideal for connecting computers equipped with DVI terminals and televisions and other devices equipped with HDMI terminals.
• This is a cable ideal for connecting computers equipped with DVI terminals and televisions and other devices equipped with HDMI terminals.
• Can connect computers equipped with HDMI terminals and other devices equipped with DVI terminals.
• Compatible with high definition up to 1920 dpi×1200 dpi and dedicated to single link.

Part Number Configured Part Number is shown.
Part Number Volume Discount Days to Ship Length
(m)
6 Day(s) 1
6 Day(s) 1.5
6 Day(s) 2
6 Day(s) 3
6 Day(s) 5

Basic Information

Type Cable Connector type CN1 HDMI A male Connector type CN2 DVI-D

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

  • Type

    • Cable
  • Connector type CN1

    • HDMI A male
  • Connector type CN2

    • DVI-D
  • Length(m)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 3
    • 5
  • CAD

    • 2D
    • 3D

Days to Ship

Tech Support

Third-party Brand
TEL:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)
Technical Inquiry