(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สายเคเบิลเสริมแบบแบน มีชีลด์หุ้ม พร้อมฉนวนแก้วถักและแจ็คเก็ตสำหรับเทอร์โมคัปเปิล
· ชนิดทั่วไปที่มีชีลด์ป้องกันไฟฟ้าสถิตและทนความร้อน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | การ กำหนดค่า ตัวนำ (เส้น / มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,786.44 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 5,239.33 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 11 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 5,692.23 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 6,145.11 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 13 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 6,598.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 7,050.89 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 7,503.78 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 7,956.67 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 17 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 8,409.56 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 8,862.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 19 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 9,315.33 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 9,768.22 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 21 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 10,221.11 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 22 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 10,674.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 23 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 11,126.90 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 24 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 11,579.79 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 12,032.68 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 26 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 12,485.56 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 27 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 12,938.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 28 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 13,391.34 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 29 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 13,844.23 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 14,297.12 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 31 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 14,750.01 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 32 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 15,202.90 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 33 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 15,655.78 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 34 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 16,108.67 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 35 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 16,561.56 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 36 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 17,014.46 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 37 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 17,467.35 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 38 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 17,920.24 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 39 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 18,373.12 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 15,438.69 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 41 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 15,808.96 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 42 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 16,179.23 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 43 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 16,549.50 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 44 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 16,919.77 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 45 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 17,290.05 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 46 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 17,660.32 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 47 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 18,030.60 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 48 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 18,400.87 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 49 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 18,771.14 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 19,141.41 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 51 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 19,511.68 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 52 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 19,881.95 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 53 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 20,252.22 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 54 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 20,622.49 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 55 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 20,992.76 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 56 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 21,363.03 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 57 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 21,733.31 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 58 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 22,103.58 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 59 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 22,473.85 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 22,844.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 61 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 23,214.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 62 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 23,584.67 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 63 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 23,954.94 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 64 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 24,325.21 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 65 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 24,695.48 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 66 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 25,065.75 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 67 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 25,436.03 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 68 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 25,806.30 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 69 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 26,176.57 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 70 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 26,546.84 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 71 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 26,917.11 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 72 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 27,287.38 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 73 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 27,657.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 74 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 28,027.92 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 75 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 28,398.20 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 76 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 28,768.48 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 77 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 29,138.75 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 78 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 29,509.02 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 79 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 29,879.29 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 30,249.56 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 81 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 30,619.83 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 82 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 30,990.10 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 83 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 31,360.37 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 84 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 31,730.64 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 85 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 32,100.91 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 86 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 32,471.19 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 87 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 32,841.46 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 88 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 33,211.73 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 89 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 33,582.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 90 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 33,952.28 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 91 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 34,322.55 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 92 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 34,692.82 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 93 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 35,063.09 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 94 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 35,433.36 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 95 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 35,803.64 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 96 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 36,173.91 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 97 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 36,544.18 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 98 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 | ||
฿ 36,914.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 99 | 1.3 | 3.9x6.2 | 4/0.65 |
กำลังโหลด …
จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 2 | ลอการิทึม | 1 | โล่กำบัง | มี |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ความต้านทานความร้อน | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีน้ำเงิน | ขดลวด | NA |
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | สายเบรด แก้ว | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | สายเบรด แก้ว | รูปทรง | ชนิดแบน |
การจำแนกประเภทและ ความแม่นยำ สำหรับการชดเชยสาย สายนำไฟฟ้า | เกรดความแม่นยำสูง แบบทนความร้อน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ตัวนำ ชดเชย | 0–150 | ประเภท โล่กำบัง | สายไฟถักทองแดงแบบอ่อนชุบดีบุก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง