(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สายเสริมต่อชีลด์แบนพร้อมฉนวนไวนิลทั่วไปและแจ็คเก็ตสำหรับเทอร์โมคัปเปิล
· ชนิดทั่วไปที่มีป้องกันความชื้นและกันน้ำ และมีการห่อหุ้มป้องกันไฟฟ้าสถิต
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | การ กำหนดค่า ตัวนำ (เส้น / มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,815.53 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 4,171.33 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 11 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 4,527.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 4,882.93 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 13 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 5,238.73 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 5,594.52 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 5,950.33 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 6,306.12 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 17 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 6,661.93 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 7,017.72 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 19 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 7,373.53 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 7,729.32 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 21 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 8,085.11 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 22 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 8,440.92 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 23 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 8,796.71 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 24 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 9,152.52 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 9,508.31 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 26 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 9,864.11 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 27 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 10,219.91 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 28 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 10,575.71 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 29 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 10,931.50 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 11,287.31 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 31 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 11,643.10 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 32 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 11,998.90 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 33 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 12,354.70 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 34 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 12,710.49 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 35 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 13,066.30 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 36 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 13,422.09 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 37 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 13,777.90 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 38 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 14,133.69 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 39 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 14,489.50 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 12,174.99 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 41 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 12,465.66 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 42 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 12,756.33 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 43 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 13,047.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 44 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 13,337.67 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 45 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 13,628.34 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 46 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 13,919.01 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 47 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 14,209.68 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 48 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 14,500.34 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 49 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 14,791.02 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 15,081.69 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 51 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 15,372.35 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 52 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 15,663.02 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 53 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 15,953.69 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 54 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 16,244.37 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 55 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 16,535.03 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 56 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 16,825.70 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 57 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 17,116.37 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 58 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 17,407.04 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 59 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 17,697.71 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 17,988.38 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 61 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 18,279.05 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 62 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 18,569.71 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 63 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 18,860.38 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 64 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 19,151.06 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 65 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 19,441.73 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 66 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 19,732.39 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 67 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 20,023.06 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 68 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 20,313.73 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 69 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 20,604.41 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 70 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 20,895.07 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 71 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 21,185.74 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 72 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 21,476.41 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 73 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 21,767.07 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 74 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 22,057.75 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 75 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 22,348.42 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 76 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 22,639.09 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 77 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 22,929.75 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 78 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 23,220.42 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 79 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 23,511.10 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 23,801.77 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 81 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 24,092.43 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 82 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 24,383.10 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 83 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 24,673.77 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 84 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 24,964.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 85 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 25,255.11 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 86 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 25,545.78 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 87 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 25,836.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 88 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 26,127.11 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 89 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 26,417.79 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 90 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 26,708.46 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 91 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 26,999.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 92 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 27,289.79 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 93 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 27,580.46 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 94 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 27,871.14 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 95 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 28,161.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 96 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 28,452.47 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 97 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 28,743.14 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 98 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 | ||
฿ 29,033.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 99 | 1.3 | 5.4x8.2 | 4/0.65 |
กำลังโหลด …
จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 2 | ลอการิทึม | 1 | โล่กำบัง | มี |
---|---|---|---|---|---|
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีน้ำเงิน | ขดลวด | NA | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | ไวนิล |
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | ไวนิล | รูปทรง | ชนิดแบน | การจำแนกประเภทและ ความแม่นยำ สำหรับการชดเชยสาย สายนำไฟฟ้า | Class ทั่วไปสำหรับการใช้งานทั่วไป |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ตัวนำ ชดเชย | -20 – 90 | ประเภท โล่กำบัง | สายถักทองแดงอบอ่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง