(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สายเทอร์โมคัปเปิลไม่มีชีลด์หุ้ม แบน และหุ้มฉนวนและแจ็คเก็ตไวนิลทนความร้อน
· รุ่นมาตรฐานที่กันความชื้นและกันน้ำ และทนความร้อนได้ถึง 80°C ระหว่างใช้งานต่อเนื่อง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | การ กำหนดค่า ตัวนำ (เส้น / มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,125.94 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 1,212.78 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 11 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 1,299.61 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 1,386.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 13 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 1,473.30 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 1,560.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 1,646.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 1,733.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 17 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 1,820.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 1,907.49 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 19 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 1,994.33 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 2,081.16 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 21 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 2,168.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 22 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 2,254.85 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 23 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 2,341.68 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 24 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 2,428.52 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 2,515.36 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 26 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 2,602.21 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 27 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 2,689.04 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 28 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 2,775.88 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 29 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 2,862.72 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 2,949.55 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 31 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 3,036.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 32 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 3,123.24 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 33 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 3,210.07 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 34 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 3,296.91 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 35 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 3,383.76 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 36 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 3,470.59 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 37 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 3,557.43 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 38 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 3,644.27 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 39 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 3,731.11 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 3,150.37 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 41 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 3,220.93 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 42 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 3,291.49 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 43 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 3,362.04 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 44 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 3,432.60 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 45 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 3,503.15 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 46 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 3,573.71 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 47 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 3,644.27 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 48 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 3,714.83 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 49 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 3,785.38 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 3,855.94 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 51 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 3,926.50 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 52 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 3,997.05 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 53 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 4,067.61 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 54 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 4,138.16 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 55 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 4,208.72 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 56 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 4,279.28 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 57 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 4,349.84 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 58 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 4,420.39 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 59 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 4,490.95 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 4,561.51 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 61 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 4,632.06 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 62 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 4,702.62 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 63 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 4,773.17 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 64 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 4,843.73 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 65 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 4,914.28 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 66 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 4,984.85 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 67 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 5,055.41 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 68 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 5,125.96 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 69 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 5,196.52 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 70 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 5,267.07 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 71 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 5,337.63 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 72 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 5,408.18 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 73 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 5,478.74 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 74 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 5,549.29 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 75 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 5,619.86 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 76 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 5,690.42 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 77 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 5,760.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 78 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 5,831.53 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 79 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 5,902.08 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 5,972.64 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 81 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 6,043.19 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 82 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 6,113.75 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 83 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 6,184.30 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 84 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 6,254.87 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 85 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 6,325.43 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 86 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 6,395.98 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 87 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 6,466.54 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 88 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 6,537.09 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 89 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 6,607.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 90 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 6,678.20 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 91 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 6,748.76 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 92 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 6,819.31 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 93 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 6,889.87 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 94 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 6,960.44 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 95 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 7,030.99 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 96 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 7,101.55 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 97 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 7,172.10 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 98 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 | ||
฿ 7,242.66 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 99 | 0.08 | 1.9x2.9 | 1/0.32 |
กำลังโหลด …
จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 2 | ลอการิทึม | 1 | โล่กำบัง | NA |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ความต้านทานความร้อน | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีน้ำเงิน | ขดลวด | NA |
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | ไวนิล ทนความร้อน | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | ไวนิล ทนความร้อน | รูปทรง | ชนิดแบน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง