1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย แบบสวิตชิ่ง PBA ซีรีส์ (300 ถึง 1500W) ประเภทยูนิต

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย แบบสวิตชิ่ง PBA ซีรีส์ (300 ถึง 1500W) ประเภทยูนิต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,505.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

ซีรี่ส์ PBA
[คุณสมบัติ]
·อินพุตกว้าง (85 ถึง 264 โวลต์ AC)
· รุ่น มาตรฐาน ของ พาวเวอร์ซัพพลาย เอนกประสงค์ตามรายการ
·รูปแบบที่หลากหลายช่วยให้สามารถใช้ชุดค่าผสมภายในชุดเดียวกันได้แม้ว่าจะใช้หลายรายการก็ตาม
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก: รุ่นต่างๆ 300 ถึง 1,500 W (300/600 / 1,000 / 1,500 W)
· แรงดัน Output สามารถเปลี่ยนแปลงได้เกือบ 0 V.
· รองรับการใช้งาน เป็น พาวเวอร์ซัพพลาย คงที่ กระแสไฟฟ้า
· รองรับชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ รวมถึงชุดสายไฟ เฉพาะด้าน
· ความสามารถในการบำรุงรักษาพัดลมปรับปรุงขึ้นอย่างมาก
มี สัญญาณเตือนภัย ต่างๆ
·การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินโดย แรงดัน Output ต่อท้าย
·รวม AUX (12 V)
·การทำงานแบบขนาน / การทำงานซ้ำซ้อนแบบขนาน N + 1
· รองรับการใช้งาน มาตรฐาน SEMI F47
[การใช้งาน]
·แนะนำให้ใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆโดยส่วนใหญ่เป็น FA

รหัสสินค้า
PBA1000F-24
PBA1500F-12
PBA1500F-24
PBA1500F-48
PBA300F-7R5-N1
PBA300F-24-C
PBA600F-12-F1
PBA600F-24-CM
PBA600F-24-F1
PBA600F-24-U
PBA600F-36
PBA600F-36-C
PBA600F-48
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง กำลังเอาต์พุต
(W)
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
ฟังก์ชั่นที่มี มาตรฐานความปลอดภัย ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
แรงดันขาเข้า
(V)
กำลังขับสูงสุด
(W)
ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า
(V)
การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output
(V)
ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ กระแสไฟฟ้า สูงสุด
(A)

฿ 45,046.41

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 11 วัน 10[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด1,00024 V DC44พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน / ขนาน / เอาต์พุต สัญญาณเตือนCE / UL / CUL / TUV / CSA61150240AC85 ถึง 264/DC120 ถึง 350105624 ถึง 24.9616.5 ถึง 26.4NA51 A (อินพุต AC 200 V)

฿ 57,083.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น ขอราคา 10[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด1,50012 V DC125พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน / ขนาน / เอาต์พุต สัญญาณเตือนCE / UL / CUL / TUV / CSA61178268AC85 ถึง 264/DC120 ถึง 370150012 ถึง 12.488.25 ถึง 13.2NA-

฿ 58,950.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น ขอราคา 10[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด1,50024 V DC70พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน / ขนาน / เอาต์พุต สัญญาณเตือนCE / UL / CUL / TUV / CSA61178268AC85 ถึง 264/DC120 ถึง 370168024 ถึง 24.9616.5 ถึง 26.4NA105 A (อินพุต AC 200 V)

฿ 77,830.97

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 11 วัน 10[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด1,50048 V DC35พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน / ขนาน / เอาต์พุต สัญญาณเตือนCE / UL / CUL / TUV / CSA61178268AC85 ถึง 264/DC120 ถึง 370168048 ถึง 49.9238.4 ถึง 56NA-

฿ 9,505.62

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 11 วัน 10[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด (พร้อม ตัวยึด ตั้ง รางปีกนก (DIN Rail))300[อื่น ๆ] DC7.5V40พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน / ขนาน / เอาต์พุต สัญญาณเตือน-42102170AC85 ถึง 264/DC120 ถึง 3503007.5 ถึง 7.85.25 ถึง 8.25NA-

฿ 9,612.25

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด30024 V DC14การเคลือบผิว / พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน / ขนาน / เอาต์พุต สัญญาณเตือน-42102170AC85 ถึง 264/DC120 ถึง 35033624 ถึง 24.9616.5 ถึง 26.4NA16.5 A (อินพุต AC 200 V)

฿ 16,895.09

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 11 วัน 10[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด60012 V DC53พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน / ขนาน / เอาต์พุต สัญญาณเตือน-61120190AC85 ถึง 264/DC120 ถึง 35063612 ถึง 12.488.25 ถึง 13.2ชนิดรองรับพัดลมระบายความร้อนที่มีอายุการใช้งานยาวนาน-

฿ 23,417.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น ขอราคา 10[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด60024 V DC27การเคลือบผิว / พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน / ขนาน / เอาต์พุต สัญญาณเตือน-61120190AC85 ถึง 264/DC120 ถึง 35064824 ถึง 24.9616.5 ถึง 26.4ทนการสั่นสะเทือนมากขึ้น31 A (อินพุต AC 200 V)

฿ 16,895.09

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 11 วัน 10[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด60024 V DC27พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน / ขนาน / เอาต์พุต สัญญาณเตือน-61120190AC85 ถึง 264/DC120 ถึง 35064824 ถึง 24.9616.5 ถึง 26.4ชนิดรองรับพัดลมระบายความร้อนที่มีอายุการใช้งานยาวนาน31 A (อินพุต AC 200 V)

฿ 13,357.58

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 11 วัน 10[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด60024 V DC27พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน / ขนาน / เอาต์พุต สัญญาณเตือน-61120190AC85 ถึง 264/DC120 ถึง 35064824 ถึง 24.9616.5 ถึง 26.4ชนิดรองรับแรงดันไฟฟ้าตกกะทันหัน31 A (อินพุต AC 200 V)

฿ 13,288.05

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน -[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด600[อื่น ๆ] DC36V18พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน / ขนาน / เอาต์พุต สัญญาณเตือนCE / UL / CUL / TUV / CSA61120190AC85 ถึง 264/DC120 ถึง 35064836 ถึง 37.4425.2 ถึง 39.6NA-

฿ 14,355.33

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 11 วัน 10[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด600[อื่น ๆ] DC36V18การเคลือบผิว / พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน / ขนาน / เอาต์พุต สัญญาณเตือน-61120190AC85 ถึง 264/DC120 ถึง 35064836 ถึง 37.4425.2 ถึง 39.6NA-

฿ 27,575.34

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 11 วัน 10[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด60048 V DC13พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน / ขนาน / เอาต์พุต สัญญาณเตือนCE / UL / CUL / TUV / CSA61120190AC85 ถึง 264/DC120 ถึง 35062448 ถึง 49.9238.4 ถึง 56NA-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว แรงดันขาเข้า AC/DC รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต เทอร์มินอลบล็อค
วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน มีจำหน่าย วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน มีจำหน่าย การ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล มีจำหน่าย
การสำรวจระยะไกล มีจำหน่าย