(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แหล่งจ่ายไฟสลับโหมดพร้อมกำลังขับ 15 ถึง 60 W
[คุณสมบัติ]
· พาวเวอร์ซัพพลายแบบ Multi-mode ซึ่งมีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา พร้อมกับอินพุตทุกแบบ และ 3 เอาต์พุต
·ไม่ จำกัด กระแสไฟฟ้า ขั้นต่ำซึ่งแตกต่างจาก รุ่น ทั่วไป
·รูปแบบ เอาต์พุต 3 ช่อง (5 V / ± 12 V, ± 15 V)
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก: กลุ่มผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ 10 W ถึง 300 W (15/30/60 W)
[การใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับการใช้งานทั่วไปต่างๆ
·ระบบขอแนะนำผลผลิตเนื่องจาก Input/Output ผ่านการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
LDC15F-1-SN |
LDC15F-2 |
LDC15F-2-SN |
LDC30F-1 |
LDC30F-2 |
LDC30F-2-SN |
LDC30F-2-Y |
LDC60F-1-SN |
LDC60F-2-SN |
LDC60F-2-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | กำลังเอาต์พุต (W) | มาตรฐานความปลอดภัย | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า (V) | การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output (V) | กระแส Output 1 (A) | แรงดัน Output 2 (V) | กระแส Output 2 (A) | แรงดัน Output 3 (V) | กระแส Output 3 (A) | ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ | กระแสไฟฟ้า สูงสุด (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,503.41 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 15 | - | 50 | 127 | 4.9 ถึง 5.3/11.4 ถึง 12.6/-11.4 ถึง -12.6 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | 2.0 | DC12 | 0.3 | DC-12 | 0.2 | พร้อมตัวโครง | 3.0(DC+5V)/0.6(DC+12V)/0.3(DC-12V) | ||
฿ 1,426.03 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เปิด เฟรม | 15 | CE / UL / CUL / TUV / CSA | 50 | 127 | 4.9 ถึง 5.3/14.25 ถึง 15.75/-14.25 ถึง -15.75 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | 2.0 | DC15 | 0.3 | DC-15 | 0.2 | NA | 3.0(DC+5V)/0.6(DC+15V)/0.3(DC-15V) | ||
฿ 1,552.49 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 15 | - | 50 | 127 | 4.9 ถึง 5.3/14.25 ถึง 15.75/-14.25 ถึง -15.75 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | 2.0 | DC15 | 0.3 | DC-15 | 0.2 | พร้อมตัวโครง | 3.0(DC+5V)/0.6(DC+15V)/0.3(DC-15V) | ||
฿ 1,997.03 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เปิด เฟรม | 30 | CE / UL / CUL / TUV / CSA | 65 | 140 | 4.9 ถึง 5.3/11.4 ถึง 12.6/-11.4 ถึง -12.6 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | 3.0 | DC12 | 1.2 | DC-12 | 0.3 | NA | 4.5(DC+5V)/2.0(DC+12V)/0.45(DC-12V) | ||
฿ 4,528.22 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เปิด เฟรม | 30 | CE / UL / CUL / TUV / CSA | 65 | 140 | 4.9 ถึง 5.3/14.25 ถึง 15.75/-14.25 ถึง -15.75 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | 3.0 | DC15 | 1 | DC-15 | 0.3 | NA | 4.5(DC+5V)/2.0(DC+15V)/0.45(DC-15V) | ||
฿ 2,116.07 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 30 | - | 65 | 140 | 4.9 ถึง 5.3/14.25 ถึง 15.75/-14.25 ถึง -15.75 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | 3.0 | DC15 | 1 | DC-15 | 0.3 | พร้อมตัวโครง | 4.5(DC+5V)/2.0(DC+15V)/0.45(DC-15V) | ||
฿ 3,533.00 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เปิด เฟรม | 30 | - | 65 | 140 | 4.9 ถึง 5.3/14.25 ถึง 15.75/-14.25 ถึง -15.75 | 5 ถึง 5.25 | 3.0 | DC15 | 1 | DC-15 | 0.3 | พร้อมโวลุ่ม | 4.5(DC+5V)/2.0(DC+15V)/0.45(DC-15V) | ||
฿ 3,243.94 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 60 | - | 83 | 185 | 4.9 ถึง 5.3/11.4 ถึง 12.6/-11.4 ถึง -12.6 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | 5.0 | DC12 | 2.5 | DC-12 | 0.5 | พร้อมตัวโครง | 7.0(DC+5V)/3.5(DC+12V)/0.7(DC-12V) | ||
฿ 3,222.76 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 60 | - | 83 | 185 | 4.9 ถึง 5.3/14.25 ถึง 15.75/-14.25 ถึง -15.75 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | 5.0 | DC15 | 2.0 | DC-15 | 0.5 | พร้อมตัวโครง | 7.0(DC+5V)/3.5(DC+15V)/0.7(DC-15V) | ||
฿ 3,089.72 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 60 | - | 83 | 185 | 4.9 ถึง 5.3/14.25 ถึง 15.75/-14.25 ถึง -15.75 | 5 ถึง 5.25 | 5.0 | DC15 | 2.0 | DC-15 | 0.5 | พร้อมโวลุ่ม | 7.0(DC+5V)/3.5(DC+15V)/0.7(DC-15V) |
กำลังโหลด …
แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | หลาย | แรงดันขาเข้า | AC/DC | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | คอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนเอาต์พุต | 3 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 26 | แรงดันขาเข้า(V) | AC85 ถึง 264/DC110 ถึง 370 |
วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน | มีจำหน่าย | วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน | มีจำหน่าย | การ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล | NA |
การสำรวจระยะไกล | NA | แรงดัน Output 1(V) | DC5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง