(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พาวเวอร์ซัพพลายวัสดุเดียว
[คุณสมบัติ]
· ความหนาแน่นกำลังไฟสูงด้วยการดันอากาศ (14.3 W/นิ้ว)
· ประสิทธิภาพสูง 92% typ (อินพุต 230 V, เอาท์พุต 24 V)
· เค้าโครงมาตรฐานสากล (3 × 5 นิ้ว)
· ติดตั้งแร็ค 1U ได้
· เป็นไปตามมาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์ (EN60601-13rd)
· กระแสไฟรั่วต่ำ สูงสุด 0.125/0.250 mA (ACIN120/240 V)
· เลือกฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลได้ (ตัวเลือก)
· สำหรับพัดลม (12V1A) สำหรับเอาท์พุตสแตนด์บาย (5V1A) AUX (ตัวเลือก)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรม (ติดตั้งบนแร็ค 1U) และอุปกรณ์ทางการแพทย์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กำลังเอาต์พุต (W) | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | ฟังก์ชั่นที่มี | มาตรฐานความปลอดภัย | แรงดันขาเข้า (V) | กำลังขับสูงสุด (W) | ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า (V) | การ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล | การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output (V) | รายละเอียด คอนเนคเตอร์ | ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,726.23 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 300 | 12 V DC | 4.5 | [สกรู] เทอร์มินอลบล็อค | - | CE / UL / CUL / CSA | AC85 ถึง 264 | 300 | 12 ถึง 12.48 | NA | 10.8 ถึง 13.2 | - | NA | ||
฿ 5,726.23 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 300 | 12 V DC | 4.5 | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | 300 | 12 ถึง 12.48 | NA | 10.8 ถึง 13.2 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | NA | ||
฿ 5,937.87 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 300 | 12 V DC | 4.5 | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | 300 | 12 ถึง 12.48 | มีจำหน่าย | 10.8 ถึง 13.2 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมฟังก์ชันที่รวมมา (5VAUX, 12VAUX, อุปกรณ์ควบคุม, PG) (ชนิดคอนเนคเตอร์โมเล็กซ์) | ||
฿ 5,968.11 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 300 | 12 V DC | 4.5 | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | 300 | 12 ถึง 12.48 | มีจำหน่าย | 10.8 ถึง 13.2 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | รูติดตั้ง (แท็ป M3) / พร้อมฟังก์ชันที่รวมมา (5VAUX, 12VAUX, อุปกรณ์ควบคุม, PG) (ชนิดคอนเนคเตอร์โมเล็กซ์) | ||
฿ 5,937.87 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 300 | 12 V DC | 4.5 | [สกรู] เทอร์มินอลบล็อค | - | - | - | 300 | 12 ถึง 12.48 | มีจำหน่าย | 10.8 ถึง 13.2 | - | พร้อมฟังก์ชันที่รวมมา (5VAUX, 12VAUX, อุปกรณ์ควบคุม, PG) (ชนิดคอนเนคเตอร์โมเล็กซ์) | ||
฿ 5,756.46 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 300 | 12 V DC | 4.5 | [สกรู] เทอร์มินอลบล็อค | - | - | - | 300 | 12 ถึง 12.48 | NA | 10.8 ถึง 13.2 | - | รูติดตั้ง (แท็ป M3) | ||
฿ 5,726.23 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 300 | 24 V DC | 2.2 | [สกรู] เทอร์มินอลบล็อค | - | CE / UL / CUL / CSA | - | 300 | 24 ถึง 24.96 | NA | 21.6 ถึง 26.4 | - | NA | ||
฿ 5,726.23 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 300 | 24 V DC | 2.2 | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | 300 | 24 ถึง 24.96 | NA | 21.6 ถึง 26.4 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | NA | ||
฿ 5,937.87 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 300 | 24 V DC | 2.2 | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | 300 | 24 ถึง 24.96 | มีจำหน่าย | 21.6 ถึง 26.4 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมฟังก์ชันที่รวมมา (5VAUX, 12VAUX, อุปกรณ์ควบคุม, PG) (ชนิดคอนเนคเตอร์โมเล็กซ์) | ||
฿ 5,968.11 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 300 | 24 V DC | 2.2 | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | 300 | 24 ถึง 24.96 | มีจำหน่าย | 21.6 ถึง 26.4 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | รูติดตั้ง (แท็ป M3) / พร้อมฟังก์ชันที่รวมมา (5VAUX, 12VAUX, อุปกรณ์ควบคุม, PG) (ชนิดคอนเนคเตอร์โมเล็กซ์) | ||
฿ 5,937.87 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 300 | 24 V DC | 2.2 | [สกรู] เทอร์มินอลบล็อค | - | - | - | 300 | 24 ถึง 24.96 | มีจำหน่าย | 21.6 ถึง 26.4 | - | พร้อมฟังก์ชันที่รวมมา (5VAUX, 12VAUX, อุปกรณ์ควบคุม, PG) (ชนิดคอนเนคเตอร์โมเล็กซ์) | ||
฿ 5,726.23 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 300 | 48 V DC | 1.1 | [สกรู] เทอร์มินอลบล็อค | - | CE / UL / CUL / CSA | - | 302.4 | 48 ถึง 49.92 | NA | 43.2 ถึง 52.8 | - | NA | ||
฿ 5,937.87 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 300 | 48 V DC | 1.1 | [สกรู] เทอร์มินอลบล็อค | - | - | - | 302.4 | 48 ถึง 49.92 | มีจำหน่าย | 43.2 ถึง 52.8 | - | พร้อมฟังก์ชันที่รวมมา (5VAUX, 12VAUX, อุปกรณ์ควบคุม, PG) (ชนิดคอนเนคเตอร์โมเล็กซ์) | ||
฿ 10,600.13 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 300 | 12 V DC | 9.2 | [สกรู] เทอร์มินอลบล็อค | - | CE / UL / CUL / CSA | - | 500.4 | 12 ถึง 12.48 | NA | 10.8 ถึง 13.2 | - | NA | ||
฿ 10,600.13 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 500 | 12 V DC | 9.2 | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | 500.4 | 12 ถึง 12.48 | NA | 10.8 ถึง 13.2 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | NA | ||
฿ 10,842.01 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 500 | 12 V DC | 9.2 | คอนเนคเตอร์ | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน / ขนาน | - | - | 500.4 | 12 ถึง 12.48 | มีจำหน่าย | 10.8 ถึง 13.2 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมฟังก์ชันที่รวมมา (5VAUX, 12VAUX, อุปกรณ์ควบคุม, PG) (ชนิดคอนเนคเตอร์โมเล็กซ์) | ||
฿ 10,660.60 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 500 | 12 V DC | 9.2 | คอนเนคเตอร์ | ขนาน | - | - | 500.4 | 12 ถึง 12.48 | NA | 10.8 ถึง 13.2 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | รูติดตั้ง (แท็ป M3) | ||
฿ 10,811.78 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 500 | 12 V DC | 9.2 | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | 500.4 | 12 ถึง 12.48 | มีจำหน่าย | 10.8 ถึง 13.2 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมฟังก์ชันที่รวมมา (5VAUX, 12VAUX, อุปกรณ์ควบคุม, PG) (ชนิดคอนเนคเตอร์โมเล็กซ์) | ||
฿ 10,630.37 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 500 | 12 V DC | 9.2 | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | 500.4 | 12 ถึง 12.48 | NA | 10.8 ถึง 13.2 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | รูติดตั้ง (แท็ป M3) | ||
฿ 10,811.78 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 500 | 12 V DC | 9.2 | [สกรู] เทอร์มินอลบล็อค | - | - | - | 500.4 | 12 ถึง 12.48 | มีจำหน่าย | 10.8 ถึง 13.2 | - | พร้อมฟังก์ชันที่รวมมา (5VAUX, 12VAUX, อุปกรณ์ควบคุม, PG) (ชนิดคอนเนคเตอร์โมเล็กซ์) | ||
฿ 10,630.37 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 500 | 12 V DC | 9.2 | [สกรู] เทอร์มินอลบล็อค | - | - | - | 500.4 | 12 ถึง 12.48 | NA | 10.8 ถึง 13.2 | - | รูติดตั้ง (แท็ป M3) | ||
฿ 10,600.13 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 500 | 15 V DC | 7.4 | [สกรู] เทอร์มินอลบล็อค | - | CE / UL / CUL / CSA | - | 501 | 15 ถึง 15.3 | NA | 13.5 ถึง 16.5 | - | NA | ||
฿ 10,600.13 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 500 | 15 V DC | 7.4 | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | 501 | 15 ถึง 15.3 | NA | 13.5 ถึง 16.5 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | NA | ||
฿ 10,842.01 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 500 | 15 V DC | 7.4 | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | 501 | 15 ถึง 15.3 | มีจำหน่าย | 13.5 ถึง 16.5 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | รูติดตั้ง (แท็ป M3) / พร้อมฟังก์ชันที่รวมมา (5VAUX, 12VAUX, อุปกรณ์ควบคุม, PG) (ชนิดคอนเนคเตอร์โมเล็กซ์) | ||
฿ 10,600.13 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 500 | 24 V DC | 4.6 | [สกรู] เทอร์มินอลบล็อค | - | CE / UL / CUL / CSA | - | 504 | 24 ถึง 24.96 | NA | 21.6 ถึง 26.4 | - | NA | ||
฿ 10,600.13 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 500 | 24 V DC | 4.6 | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | 504 | 24 ถึง 24.96 | NA | 21.6 ถึง 26.4 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | NA | ||
฿ 10,630.37 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 500 | 24 V DC | 4.6 | คอนเนคเตอร์ | ขนาน | - | - | 504 | 24 ถึง 24.96 | NA | 21.6 ถึง 26.4 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | NA | ||
฿ 10,811.78 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 500 | 24 V DC | 4.6 | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | 504 | 24 ถึง 24.96 | มีจำหน่าย | 21.6 ถึง 26.4 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมฟังก์ชันที่รวมมา (5VAUX, 12VAUX, อุปกรณ์ควบคุม, PG) (ชนิดคอนเนคเตอร์โมเล็กซ์) | ||
฿ 10,842.01 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 500 | 24 V DC | 4.6 | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | 504 | 24 ถึง 24.96 | มีจำหน่าย | 21.6 ถึง 26.4 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | รูติดตั้ง (แท็ป M3) / พร้อมฟังก์ชันที่รวมมา (5VAUX, 12VAUX, อุปกรณ์ควบคุม, PG) (ชนิดคอนเนคเตอร์โมเล็กซ์) | ||
฿ 10,630.37 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 500 | 24 V DC | 4.6 | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | 504 | 24 ถึง 24.96 | NA | 21.6 ถึง 26.4 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | รูติดตั้ง (แท็ป M3) | ||
฿ 10,811.78 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 500 | 24 V DC | 4.6 | [สกรู] เทอร์มินอลบล็อค | - | - | - | 504 | 24 ถึง 24.96 | มีจำหน่าย | 21.6 ถึง 26.4 | - | พร้อมฟังก์ชันที่รวมมา (5VAUX, 12VAUX, อุปกรณ์ควบคุม, PG) (ชนิดคอนเนคเตอร์โมเล็กซ์) | ||
฿ 10,600.13 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 500 | 48 V DC | 2.3 | [สกรู] เทอร์มินอลบล็อค | - | CE / UL / CUL / CSA | - | 504 | 48 ถึง 49.92 | NA | 43.2 ถึง 52.8 | - | NA | ||
฿ 10,600.13 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 500 | 48 V DC | 2.3 | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | 504 | 48 ถึง 49.92 | NA | 43.2 ถึง 52.8 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | NA | ||
฿ 10,811.78 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 500 | 48 V DC | 2.3 | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | 504 | 48 ถึง 49.92 | มีจำหน่าย | 43.2 ถึง 52.8 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมฟังก์ชันที่รวมมา (5VAUX, 12VAUX, อุปกรณ์ควบคุม, PG) (ชนิดคอนเนคเตอร์โมเล็กซ์) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | เปิด เฟรม | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC- เฉพาะด้าน |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 35 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 76.2 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 127 |
วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน | มีจำหน่าย | วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน | มีจำหน่าย | บันทึก | ค่ากระแสไฟฟ้า การระบายความร้อนด้วยอากาศธรรมชาติ +50°C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง