1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อหด HOL, ท่อหดสำหรับแรงดันสูง (ชนิดหนา)

ท่อหด HOL, ท่อหดสำหรับแรงดันสูง (ชนิดหนา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 537.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท่อหดสำหรับใช้เป็นฉนวนหุ้มบัสบาร์ปลอดสารฮาโลเจน
[คุณสมบัติ]
· ท่อบัสบาร์หนา
· สินค้าที่ผลิตจากครอสลิงค์โพลิโอเลฟินแบบพิเศษที่ปลอดสารฮาโลเจน
· ทนต่อรอยไหม้และอาร์กได้ดี
· ใช้สำหรับเพิ่มคุณสมบัติการเป็นฉนวนให้กับบัสบาร์ในสวิตช์เกียร์และสถานีไฟฟ้า
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการผลิตรถบรรทุก และการสร้างเขื่อน

รหัสสินค้า
HOL-30-1
HOL-30-10
HOL-30-30
HOL-50-1
HOL-50-10
HOL-50-15
HOL-65-1
HOL-65-10
HOL-65-15
HOL-75-1
HOL-75-10
HOL-75-15
HOL-100-1
HOL-100-10
HOL-100-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว)
(มิลลิเมตร)
ความยาว สายยาง
(มิลลิเมตร)

฿ 537.68

HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 6 วัน -301000

฿ 3,909.98

HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 103010000

฿ 9,096.18

HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 103030000

฿ 886.06

HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 6 วัน -501000

฿ 3,789.37

HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 105010000

฿ 7,287.04

HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 105015000

฿ 1,118.32

HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10651000

฿ 5,357.29

HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 106510000

฿ 9,955.53

HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 106515000

฿ 1,389.29

HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 10751000

฿ 5,839.73

HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 107510000

฿ 11,448.07

HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 107515000

฿ 1,892.52

HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 101001000

฿ 8,191.62

HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 1010010000

฿ 16,212.17

HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 1010015000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว)(มิลลิเมตร) 3 อัตราการหดตัว 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 วัสดุ โพลีโอเรฟิน
สี สีแดง ความหน่วงไฟ NA กาว NA