(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางปลั๊กไฟเอนกประสงค์, ช่องเสียบแบบกันหลุด จำนวน 8 ช่อง 15 A, 125 V
[คุณสมบัติ]
·ซีรีส์ รางปลั๊กไฟ พร้อมแม่เหล็กมาตรฐาน
· ติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับไฟกระชาก อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (วาริสเตอร์) (A8009LS เท่านั้น)
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 | รูปทรงช่องเสียบ | A-3 รักษาการป้องกัน | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 8 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวสายไฟ(ม.) | 3 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง