(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ราง ปลั๊กพ่วง สเปคสูงที่ใช้กับ อุปกรณ์สายไฟ ป้อนและ การเชื่อมต่อสายไฟ VCT 3.5 mm2 ได้ เต้ารับ และ แบบฝัง เคส จาก ไนล่อน เรซิ่น ไม่ลุกติดไฟ (UL94V-0) ที่ ทนความร้อน การติดตาม ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ปลั๊กพ่วง นี้มี ช่องเสียบ 2 ตัว กราวด์ 2 ขั้ว 3 ขดลวด และพิกัด 15 A และสามารถใช้งานได้ถึงทั้งหมด 15 A
· ขนาดการประมวลผล เทอร์มินอล สายไฟ ( ความยาว ถอด ) จะเท่ากันสำหรับสายไฟ คอร์/แกน ทั้ง 3 เส้นที่ด้าน พาวเวอร์ซัพพลาย และด้านป้อน (40 มม.)
· เนื่องจาก ปลั๊กพ่วง พ่วงสามารถต่อเข้ากับ อุปกรณ์สายไฟ ได้อย่างอิสระ จึงดูมีสไตล์และช่วย ประหยัดพื้นที่
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการใช้ ปลั๊กพ่วง หลายอันในสายเดียวกัน
· ด้านหลัง สามารถติดตั้ง แม่เหล็ก เสริมที่ ขายปลีก/แยกจำหน่าย ได้
[KU1140-BK: ชนิดของสายดิน ด์พิกัดที่ 2P / 15 A / 125 V, รางปลั๊กเอนกประสงค์ , เต้ารับ ชนิด ป้องกันหลุด ปลั๊กพ่วง อันโดยไม่ต้องใช้สายไฟ]
[KU1070: ชนิดของสายดิน ด์ที่พิกัด 2P / 15 A / 125 V, ราง ปลั๊กพ่วง เอนกประสงค์ , ตัวล็อคบิด, 2 เต้ารับ ไม่มีสายไฟ]
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ดรออิ้งบอกขนาด ของ KU1140
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ดรออิ้งบอกขนาด ของ KU1070
รหัสสินค้า |
---|
KC1094 |
KC1144 |
KU1070 |
KU1090 |
KU1090-BK |
KU1140 |
KU1140-BK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง ปลั๊ก | รูปทรงช่องเสียบ | ความยาวสายไฟ (ม.) | สี | รายละเอียด รูปทรง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,189.94 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A-2 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 | 3 | ขาว | ชนิด A-3 Flat-Blade | |
฿ 1,371.05 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | A-2 | A-3 รักษาการป้องกัน | 3 | ขาว | ชนิด A-3 แบบกันหลุด | ||
฿ 697.44 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | ตะขอ/ NEMA | - | ขาว | ประเภทตะขอ | ||
฿ 643.40 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 | - | ขาว | ชนิด A-3 Flat-Blade | |
฿ 675.04 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 | - | สีดำ | ชนิด A-3 Flat-Blade | ||
฿ 682.29 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | A-3 รักษาการป้องกัน | - | ขาว | ชนิด A-3 แบบกันหลุด | ||
฿ 650.32 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | A-3 รักษาการป้องกัน | - | สีดำ | ชนิด A-3 แบบกันหลุด |
กำลังโหลด …
จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 2 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | จำนวนแกน | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง