1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเลือก คอนเนคเตอร์ สายไฟ สำหรับ สัญญาณ Input/Output ดิจิตอล และการ์ด วงจรแปลงไฟ อนาล็อก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวเลือก คอนเนคเตอร์ สายไฟ สำหรับ สัญญาณ Input/Output ดิจิตอล และการ์ด วงจรแปลงไฟ อนาล็อก
  • ตัวเลือก คอนเนคเตอร์ สายไฟ สำหรับ สัญญาณ Input/Output ดิจิตอล และการ์ด วงจรแปลงไฟ อนาล็อก
  • ตัวเลือก คอนเนคเตอร์ สายไฟ สำหรับ สัญญาณ Input/Output ดิจิตอล และการ์ด วงจรแปลงไฟ อนาล็อก
  • ตัวเลือก คอนเนคเตอร์ สายไฟ สำหรับ สัญญาณ Input/Output ดิจิตอล และการ์ด วงจรแปลงไฟ อนาล็อก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 534.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์และ ชุดคิทคอนเนคเตอร์ สำหรับโมดูลการรับข้อมูลที่ผลิตโดย ADLINK

รหัสสินค้า
ACL-10137-1MM
ACL-10337
ACL-10537
ACL-105100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 809.42

RELATION PC EXPANSION BOARD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -

฿ 897.47

RELATION PC EXPANSION BOARD 1 ชิ้น 3 วัน -

฿ 534.65

RELATION PC EXPANSION BOARD 1 ชิ้น 3 วัน -

฿ 1,199.82

RELATION PC EXPANSION BOARD 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1