(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขาตั้ง จอ LCD และพลาสม่าและ คลองเลื่อย ขา เหล็กยึด พื้น สำหรับตัว ก้านปรับระดับป้องกันร่วง มาตรการป้องกันแผ่นดินไหว
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร) | ก้านปรับระดับ: เส้นผ่าศูนย์กลาง 25.4 ×ความยาวรวม 128 (ความยาว สลักเกลียว: 30) ชั้นยึดสำหรับติดตั้ง: 231 × 30 × 118, ก้านปรับระดับ สกรู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: M12 (1.75 พิทช์) | วัสดุ | เหล็กกล้า (เคลือบผง อีพ๊อกซี่เรซิ่น ) | อุปกรณ์เสริม | Adjuster x2, ตัวยึดพื้นสำหรับยึด x2, ตัวยึดพื้นสำหรับยูนิตยึดติด |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น รองรับการใช้งาน(อ้างถึงแคตตาล็อก ผู้ผลิต สำหรับรายละเอียด) | CR-PL12, 12K, 15, 15K |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง