1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวชี้ เลเซอร์พอยเตอร์ ตัวชี้ปากกาแตะ

LASER POINTER

ตัวชี้ เลเซอร์พอยเตอร์ ตัวชี้ปากกาแตะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,500.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เลเซอร์พอยเตอร์ สีแดงพร้อมปากกาสไตลัสและแกนตัวชี้

รหัสสินค้า
LP-RD307S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,500.00

LASER POINTER 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง เงินที่อบอุ่น คุณสมบัติ มาพร้อมกับตัวชี้ชนิดที่ขยายได้และปากกาสัมผัสสำหรับแท็บเล็ต / ชิ้น เลเซอร์สี สีแดง
Class Class 2 ระยะทางเลเซอร์(ม.) สูงสุด 100 (กลางคืน) พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ปุ่ม (LR41 x3)
ขนาด(มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.7 × 152 อุปกรณ์เสริม เซลล์ปุ่ม LR41 x3 (สำหรับการทดสอบ), คู่มือการใช้งาน, ใบรับประกัน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LP-RD307S ในชุด ตัวชี้ เลเซอร์พอยเตอร์ ตัวชี้ปากกาแตะ