1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
OA เก้าอี้ ลูกล้อ ไนล่อน【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

COMPUTER DESKS AND CHAIRS

OA เก้าอี้ ลูกล้อ ไนล่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,350.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ไนล่อน เหมาะสำหรับใช้กับพื้นพรม

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ / ก้านปรับระดับ ฝาครอบ ลูกล้อ ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ตามสถานที่ที่จะใช้
·ล้อเลื่อนสองล้อทำจากไนลอน
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนเมื่อ ลูกล้อ เสียหาย

รหัสสินค้า
SNC-CAST5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,350.00

COMPUTER DESKS AND CHAIRS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ ล้อไนล่อนล้อคู่สำหรับใช้กับพรมรองรับการใช้งาน กับเก้าอี้รุ่น sanwa ส่วนใหญ่ ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร) 68 × 52 × 80 สเปค เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่ใช้งานได้:11.12 มม. ความยาว เพลา:26 มม
วัสดุ ไนล่อน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SNC-CAST5 ในชุด OA เก้าอี้ ลูกล้อ ไนล่อน