1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวขยายสัญญาณ KVM (สำหรับ USB และรุ่นแบบเป็นชุด)

PCRELATION KVM EXTENDER

ตัวขยายสัญญาณ KVM (สำหรับ USB และรุ่นแบบเป็นชุด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,323.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวขยายสัญญาณ KVM ซึ่งสามารถขยายสัญญาณอนาล็อก, คีย์บอร์ด USB, สัญญาณเมาส์ USB สูงสุดถึง 150 ม.
· ตัวขยายสัญญาณ KVM USB ที่สามารถขยายสัญญาณจอภาพอนาล็อกของคอมพิวเตอร์, สัญญาณคีย์บอร์ด USB, สัญญาณเมาส์ USB สูงสุดถึง 150 ม.
· เหมาะสำหรับติดตั้งเฉพาะคอนโซลในสภาพแวดล้อมที่ยากต่อการติดตั้งคอมพิวเตอร์ เช่น โรงงานหรือไซต์ก่อสร้าง และในสถานที่ที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะอยู่ห่างออกไป
· มาพร้อมกับชุดตัวส่งสัญญาณและตัวรับ และสามารถขยายระหว่างยูนิตที่มีสายเคเบิลตรง UTP/STP (ประเภท 5/5e)
· คอนโซลใช้งานไม่เพียงแต่จะเชื่อมต่อขยายในจุดปลายทาง (ตัวรับสัญญา) เท่านั้น แต่ยังสามารถเชื่อมต่อที่ด้านตัวส่งสัญญาณและใช้งานได้สองจุดคือ ปลายทางต่อขยายและคอมพิวเตอร์
· สามารถขยาย 1920x1080 พิกเซล (full HD) ได้สูงสุดถึง 30 ม.* ระยะที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับความละเอียด
· มีชุดติดตั้งแร็คมาให้และยังสามารถติดตั้งในแร็คเซิร์ฟเวอร์

รหัสสินค้า
VGA-EXKVMU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 18,323.74

PCRELATION KVM EXTENDER 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด คลองเลื่อย เครื่องรับส่งสัญญาณ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ให้มา อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตนเอง จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ PC(พอร์ตเชื่อมต่อ) 1
จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ คอนโซล(พอร์ตเชื่อมต่อ) 1 อินเทอร์เฟซแป้นพิมพ์ / เมาส์ ด้าน PC USB อินเทอร์เฟซการแสดงผลด้าน PC VGA (HD-15pin)
อินเทอร์เฟซแป้นพิมพ์ / เมาส์ ด้าน คอนโซล USB อินเทอร์เฟซการแสดงผลด้าน คอนโซล VGA (HD-15pin) ระยะการขยายสูงสุด(ม.) 150
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 25.5 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 130 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 86.5
บันทึก ค่าในช่องขนาดหมายถึงขนาดของตัวส่งสัญญาณ ตัวรับสัญญาณ สูง 25.5 x กว้าง 130 x ลึก 81.5 ม.

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VGA-EXKVMU ในชุด ตัวขยายสัญญาณ KVM (สำหรับ USB และรุ่นแบบเป็นชุด)