1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคส ดีวีดีและซีดี (แบบประหยัดพื้นที่)

DVD AND CD CASE

เคส ดีวีดีและซีดี (แบบประหยัดพื้นที่)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 959.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประมาณ 5 เคส, คุณสามารถจัดเก็บสื่อในขณะที่ประหยัดพื้นที่

[คุณสมบัติ]
·ซีรีส์ เคส พลาสติกหนา 5 มม. ขนาด บางพิเศษ ที่สามารถจัดเก็บได้ในขณะที่ประหยัดพื้นที่
·อัลตร้าขนาดบางเฉียบ (เคส) มีความหนา 5 มมช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บแผ่นซีดีในขณะที่ประหยัดพื้นที่

รหัสสินค้า
FCD-PU50C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 959.61

DVD AND CD CASE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี ชัดเจน ความจุ(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 1 จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 50
วัสดุ สไตรีน สื่อที่รองรับ สื่อ Blu-Ray / dvd / cd ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร) 142 × 5 × 124.5