(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กในซีรีส์ XLR สินค้าที่เป็นคอนเนคเตอร์สำหรับงานเสียง คอนเนคเตอร์นี้ยังรองรับวงจรทั่วไปด้วย ใช้ปลอกหุ้มอะลูมิเนียม จึงมีน้ำหนักเบา
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิวสำเร็จไม่สะท้อนแสง เคลือบผิวแบบด้าน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายที่เกิดจากการส่องสว่างหรือแสงกลางแจ้ง
· โครงสร้างทนต่อการสั่นสะเทือน เพื่อให้ทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น สถานที่ถ่ายทำ เป็นต้น ใช้ยางสังเคราะห์เป็นฉนวนซ็อกเก็ต (ฝั่งตัวเมีย) เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน
· ใช้สลักล็อคแบบวันทัช เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อและถอดคอนเนคเตอร์ได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
XLR-2A-11C |
XLR-2A-12C |
XLR-3-11C |
XLR-3-12C |
XLR-4-11C |
XLR-4-12C |
XLR-5-11C |
XLR-5-12C |
XLR-6-11C |
XLR-6-12C |
XLR-7-11C |
XLR-7-12C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | การจัดการการ หน้าสัมผัส | สไตล์ของเชลล์ | ขดลวด ใช้งานได้ (สูงสุด) (AWG) | พื้นที่หน้าตัด ขดลวด (สูงสุด) (ตารางมิลลิเมตร) | หน้าสัมผัส วัสดุ: เสร็จ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 412.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | 15 | 200 | 2A | ปลั๊กซ็อกเก็ต | 14 | 2.1 | ทองแดงอัลลอย/ชุบเงิน | ||
฿ 248.49 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | 15 | 200 | 2A | ปลั๊กพิน | 14 | 2.1 | ทองแดงอัลลอย/ชุบเงิน | ||
฿ 417.68 ฿ 166.19 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | 15 | 133 | 3 | ปลั๊กซ็อกเก็ต | 14 | 2.1 | ทองแดงอัลลอย/ชุบเงิน | ||
฿ 324.77 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | 15 | 133 | 3 | ปลั๊กพิน | 14 | 2.1 | ทองแดงอัลลอย/ชุบเงิน | ||
฿ 479.61 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 10 | 133 | 4 | ปลั๊กซ็อกเก็ต | 16 | 1.3 | ทองแดงอัลลอย/ชุบเงิน | ||
฿ 355.74 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | 10 | 133 | 4 | ปลั๊กพิน | 16 | 1.3 | ทองแดงอัลลอย/ชุบเงิน | ||
฿ 438.02 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | 7.5 | 133 | 5 | ปลั๊กซ็อกเก็ต | 18 | 0.8 | ทองแดงอัลลอย/ชุบเงิน | ||
฿ 510.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 5 | 7.5 | 133 | 5 | ปลั๊กพิน | 18 | 0.8 | ทองแดงอัลลอย/ชุบเงิน | ||
฿ 598.59 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 6 | 7.5 | 133 | 6 | ปลั๊กซ็อกเก็ต | 18 | 0.8 | ทองแดงอัลลอย/ชุบเงิน | ||
฿ 456.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 6 | 7.5 | 133 | 6 | ปลั๊กพิน | 18 | 0.8 | ทองแดงอัลลอย/ชุบเงิน | ||
฿ 716.47 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | 5 | 133 | 7 | ปลั๊กซ็อกเก็ต | 20 | 0.5 | ทองแดงอัลลอย/ชุบผิวทอง | ||
฿ 501.54 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 7 | 5 | 133 | 7 | ปลั๊กพิน | 20 | 0.5 | ทองแดงอัลลอย/ชุบผิวทอง |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | V · W · X | วี· W · X | XLR |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -35 ถึง +125 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง