(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ที่ โฮลเดอร์ กระดาน PC ประเภท PCB
[คุณสมบัติ]
·ไม่มีการนำไฟฟ้าเนื่องจากเป็น เรซิ่น
·สามารถใช้กับ แผ่นกระดาน PC มีความสูง 100 มม.
· สกรูติดตั้ง แผง:M2.5 x 8 แผ่นเพลท แบบกลม
· สกรูติดตั้ง กระดาน:M2.5 x 8 ผูก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เมื่อติดตั้ง แผ่นกระดาน PC เข้ากับแผงควบคุม
พิมพ์ | สกรู / น็อต / ชิ้นส่วนอื่นๆ | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | ที่วางบอร์ด PC แบบหล่อ PCB-D | สเปค | ผลิตภัณฑ์ ตัวนำ |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง (W)(มิลลิเมตร) | 10 | ความสูง (H)(มิลลิเมตร) | 11.2 | D (ความลึก)(มิลลิเมตร) | 8.5 |
กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว | ไม่ได้รับการรักษา (ที่ โฮลเดอร์ กระดาน PC ) | วัสดุ | สังกะสีหล่อ (ที่วางบอร์ด PC) | จำนวนหน่วย(ชิ้น) | 10 |
บันทึก | ใช้เมื่อติดตั้ง กระดาน PC เข้ากับแผงควบคุม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCB-D1 ในชุด โฮลเดอร์ PCB กระดาน PC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง