1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผงชั้นวางกระจายความร้อนชนิด NKP

แผงชั้นวางกระจายความร้อนชนิด NKP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 675.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผงชั้นวาง EIA ประเภท NKP พร้อมรูสำหรับระบายความร้อน
[คุณสมบัติ]
·แผงชั้นวาง 1U ที่สามารถติดตั้งบน 19 นิ้ว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·รักษา อุณหภูมิใช้งาน ที่เหมาะสมของอุปกรณ์โดยไม่ปิดกั้นการไหลของอากาศในชั้นวาง

รหัสสินค้า
NKP-44A
NKP-44B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว

฿ 675.35

NKP RACK PANEL 1 ชิ้น 4 วัน 10สีเบจ (5Y7 / 1)

฿ 675.35

NKP RACK PANEL 1 ชิ้น 4 วัน 10สีดำกึ่งเงา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ แผง/ขาตั้ง ชื่อ ผลิตภัณฑ์ แผงชั้นวางพร้อมรูระบายความร้อน EIA ประเภท NKP ความกว้าง (W)(มิลลิเมตร) 482.6
ความสูง (H)(มิลลิเมตร) 44 วัสดุ SPCC t1.4