1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผง อะลูมิเนียม ชนิด NP

แผง อะลูมิเนียม ชนิด NP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 97.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผง อะลูมิเนียม เอนกประสงค์พร้อม แผ่นป้องกัน ด้านเดียว
[คุณสมบัติ]
·แผง อะลูมิเนียม ชนิด NP
· วัสดุ A1050P.
·แผงที่ยังไม่ได้ประมวลผล
·มี แผ่นป้องกัน ด้านหนึ่ง
[การใช้งาน]
·สามารถใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์

รหัสสินค้า
NP-1
NP-2
NP-3
NP-11
NP-13
NP-14
NP-16SALE
NP-21
NP-22
NP-23
NP-31
NP-32
NP-33
NP-35SALE
NP-41
NP-42
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)

฿ 97.15

Aluminum Panel 1 ชิ้น 3 วัน 102001000.5

฿ 197.64

Aluminum Panel 1 ชิ้น 6 วัน 103002000.5

฿ 310.11

Aluminum Panel 1 ชิ้น 4 วัน 104003000.5

฿ 138.39

Aluminum Panel 1 ชิ้น 3 วัน 102001001

฿ 237.58

Aluminum Panel 1 ชิ้น 4 วัน -3002001

฿ 450.40

Aluminum Panel 1 ชิ้น 4 วัน 104003001

฿ 692.52

฿ 491.34

NP ALUMINUM PANEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106004001

฿ 155.00

Aluminum Panel 1 ชิ้น 4 วัน 102001001.5

฿ 323.81

Aluminum Panel 1 ชิ้น 3 วัน 103002001.5

฿ 793.53

Aluminum Panel 1 ชิ้น 4 วัน 104003001.5

฿ 170.43

Aluminum Panel 1 ชิ้น 4 วัน 102001002

฿ 346.67

Aluminum Panel 1 ชิ้น 3 วัน 103002002

฿ 822.86

Aluminum Panel 1 ชิ้น 3 วัน 104003002

฿ 1,344.77

฿ 686.10

NP ALUMINUM PANEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106004002

฿ 235.13

Aluminum Panel 1 ชิ้น 4 วัน 102001003

฿ 569.91

Aluminum Panel 1 ชิ้น 4 วัน -3002003

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ Aluminum สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว ไม่ได้เปลี่ยนแปลง วัสดุ อะลูมิเนียม
บันทึก รวมถึง แผ่นป้องกัน ด้านเดียว