1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลท เรซิ่น ABS

แผ่นเพลท เรซิ่น ABS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 200.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นเรซิ่น ชนิด ABS
[คุณสมบัติ]
·สองประเภท:แนวตั้ง 300 x แนวนอน 200 x หนา 1.0 และแนวตั้ง 300 x แนวนอน 200 x หนา 1.5
· วัสดุ เป็น เรซิ่น ABS สีดำ

รหัสสินค้า
ABS-2BSALE
ABS-12BSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเสื้อ
(มิลลิเมตร)

฿ 200.75

฿ 101.02

ABS-TYPE RESIN PLATE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101

฿ 283.52

฿ 153.67

ABS-TYPE RESIN PLATE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ Abs Resin สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว สีดำ W(มิลลิเมตร) 300
D(มิลลิเมตร) 200 วัสดุ เรซิ่น ABS