(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มุมอลูมิเนียม รุ่น CL
· มีความยาวให้เลือก ได้แก่ 300, 400, 500 มม. และความหนา (t) ให้เลือก ได้แก่ 1.2, 1.5, 2.0 มม.
รหัสสินค้า |
---|
CL-1 |
CL-2 |
CL-3 |
CL-4 |
CL-5 |
CL-6 |
CL-7 |
CL-8 |
CL-9 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 86.98 | CL ALUMINUM ANGLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 300 | 1.2 | ||
฿ 92.42 | CL ALUMINUM ANGLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 400 | 1.2 | ||
฿ 94.84 | CL ALUMINUM ANGLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 500 | 1.2 | ||
฿ 97.86 | CL ALUMINUM ANGLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 15 | 300 | 1.5 | ||
฿ 108.75 | CL ALUMINUM ANGLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 15 | 400 | 1.5 | ||
฿ 93.97 ฿ 60.23 | ALUMINUM ANGLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 500 | 1.5 | ||
฿ 122.05 | ALUMINUM ANGLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 300 | 2.0 | ||
฿ 149.28 | ALUMINUM ANGLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 400 | 2.0 | ||
฿ 128.61 ฿ 77.32 | ALUMINUM ANGLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 500 | 2.0 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | จาน | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง