1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับ รุ่น HN

มือจับ รุ่น HN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 161.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มือจับแบบยึด สำหรับใช้กับแผงด้านหน้า
· มีสกรูยึด
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับแผงด้านหน้าซับแร็ค และใช้เป็นมือจับสำหรับแหล่งจ่ายไฟแบบเสียบปลั๊ก

รหัสสินค้า
HN-15B
HN-15G
HN-20B
HN-20G
HN-25B
HN-25GSALE
HN-30B
HN-30G
HN-40B
HN-40G
HN-61B
HN-61G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว HP

฿ 161.66

HN HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 10สีดำ (มือจับ) / สีเงิน (แผ่นมือจับ)3

฿ 161.66

HN HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 10สีเทา (มือจับ) / สีเงิน (แผ่นมือจับ)3

฿ 161.66

HN HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 10สีดำ (มือจับ) / สีเงิน (แผ่นมือจับ)4

฿ 164.08

HN HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 10สีเทา (มือจับ) / สีเงิน (แผ่นมือจับ)4

฿ 177.98

HN HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 10สีดำ (มือจับ) / สีเงิน (แผ่นมือจับ)5

฿ 185.85

฿ 97.83

HN HANDLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีเทา (มือจับ) / สีเงิน (แผ่นมือจับ)5

฿ 199.15

HN HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 10สีดำ (มือจับ) / สีเงิน (แผ่นมือจับ)6

฿ 199.15

HN HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 10สีเทา (มือจับ) / สีเงิน (แผ่นมือจับ)6

฿ 242.69

HN HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 10สีดำ (มือจับ) / สีเงิน (แผ่นมือจับ)8

฿ 242.69

HN HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน -สีเทา (มือจับ) / สีเงิน (แผ่นมือจับ)8

฿ 258.41

HN HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 10สีดำ (มือจับ) / สีเงิน (แผ่นมือจับ)12

฿ 258.41

HN HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 10สีเทา (มือจับ) / สีเงิน (แผ่นมือจับ)12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ รับมือ วัสดุ Noryl (มือจับ) / อลูมิเนียม (แผ่นมือจับ) มาตรฐาน(UL94) V-1 (มือจับ)