1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แร็คย่อย มาตรฐาน NS

แร็คย่อย มาตรฐาน NS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,212.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Subrack รองรับการใช้งาน กับ VME มาตรฐาน คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
·มีทั้งหมด 48 รุ่นซึ่งรวมถึงความกว้างสองประเภทความสูงสองประเภทความลึกสี่ประเภทและ รางด้านหลัง สามแบบ
·แร็คย่อย มาตรฐาน มีสี่ เฟรม (6U มีห้า เฟรม)
·มีสองประเภท:รุ่นมาตรฐาน ที่ประกอบด้วย วัสดุ พื้นฐานเท่านั้นและประเภทที่มีที่ มือจับ และฝาปิดด้านบนและด้านล่าง
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน IEC60297

รหัสสินค้า
NS133-43-20B
NS133-43-20C
NS133-43-20E
NS133-43-25B
NS133-43-25C
NS133-43-25E
NS133-43-31B
NS133-43-31C
NS133-43-31E
NS133-43-37B
NS133-43-37C
NS133-43-37E
NS266-43-20B
NS266-43-20C
NS266-43-20E
NS266-43-25B
NS266-43-25C
NS266-43-25E
NS266-43-31B
NS266-43-31C
NS266-43-31E
NS266-43-37B
NS266-43-37C
NS266-43-37E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด (สูง)
(mm)
มิติ (ความลึก)
(mm)
แพทเทิร์น ราง H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)

฿ 5,212.44

NS STANDARD SUBRACK 1 ชิ้น 4 วัน 10132.5203.3ประเภท B132.5203.3

฿ 5,504.00

NS STANDARD SUBRACK 1 ชิ้น 4 วัน 10132.5203.3ประเภท C132.5203.3

฿ 5,212.44

NS STANDARD SUBRACK 1 ชิ้น 4 วัน 10132.5203.3ประเภท E132.5203.3

฿ 6,017.15

NS STANDARD SUBRACK 1 ชิ้น 4 วัน 10132.5247.3ประเภท B132.5247.3

฿ 6,064.77

NS STANDARD SUBRACK 1 ชิ้น 4 วัน 10132.5247.3ประเภท C132.5247.3

฿ 6,017.15

NS STANDARD SUBRACK 1 ชิ้น 4 วัน 10132.5247.3ประเภท E132.5247.3

฿ 6,611.81

NS STANDARD SUBRACK 1 ชิ้น 4 วัน 10132.5307.3ประเภท B132.5307.3

฿ 7,036.96

NS STANDARD SUBRACK 1 ชิ้น 4 วัน 10132.5307.3ประเภท C132.5307.3

฿ 6,611.81

NS STANDARD SUBRACK 1 ชิ้น 4 วัน 10132.5307.3ประเภท E132.5307.3

฿ 6,645.72

NS STANDARD SUBRACK 1 ชิ้น 4 วัน 10132.5367.3ประเภท B132.5367.3

฿ 7,067.43

NS STANDARD SUBRACK 1 ชิ้น 4 วัน 10132.5367.3ประเภท C132.5367.3

฿ 6,645.72

NS STANDARD SUBRACK 1 ชิ้น 4 วัน 10132.5367.3ประเภท E132.5367.3

฿ 7,917.34

NS STANDARD SUBRACK 1 ชิ้น 4 วัน 10265.8203.3ประเภท B265.8203.3

฿ 8,733.72

NS STANDARD SUBRACK 1 ชิ้น 4 วัน 10265.8203.3ประเภท C265.8203.3

฿ 7,917.34

NS STANDARD SUBRACK 1 ชิ้น 4 วัน 10265.8203.3ประเภท E265.8203.3

฿ 8,352.39

NS STANDARD SUBRACK 1 ชิ้น 4 วัน 10265.8247.3ประเภท B265.8247.3

฿ 8,844.89

NS STANDARD SUBRACK 1 ชิ้น 4 วัน 10265.8247.3ประเภท C265.8247.3

฿ 8,352.39

NS STANDARD SUBRACK 1 ชิ้น 4 วัน 10265.8247.3ประเภท E265.8247.3

฿ 8,193.15

NS STANDARD SUBRACK 1 ชิ้น 4 วัน 10265.8307.3ประเภท B265.8307.3

฿ 9,390.48

NS STANDARD SUBRACK 1 ชิ้น 4 วัน 10265.8307.3ประเภท C265.8307.3

฿ 8,193.15

NS STANDARD SUBRACK 1 ชิ้น 4 วัน 10265.8307.3ประเภท E265.8307.3

฿ 8,971.05

NS STANDARD SUBRACK 1 ชิ้น 4 วัน 10265.8367.3ประเภท B265.8367.3

฿ 10,168.00

NS STANDARD SUBRACK 1 ชิ้น 4 วัน 10265.8367.3ประเภท C265.8367.3

฿ 8,971.05

NS STANDARD SUBRACK 1 ชิ้น 4 วัน 10265.8367.3ประเภท E265.8367.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อลูมิเนียม ขนาด (กว้าง)(mm) 427.2 สี เงิน
W(มิลลิเมตร) 427.2 HP(มิลลิเมตร) 84