(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์กันน้ำ ที่เชื่อมต่อด้วย สกรู ทำให้การทำงานง่ายขึ้น
· เลือกจากเทอร์มินอลหกประเภทโดยไม่มี เทอร์มินอลบล็อค: 3P, 4P, 6P, 2WP, 3WP
· สำหรับเทอร์มินอลที่ไม่มี เทอร์มินอลบล็อค โปรดใช้การป้องกันสำหรับขั้คอนเนคเตอร์และอื่น ๆ
· สิ่งเหล่านี้สามารถ รองรับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ สายเคเบิ้ลต่าง ๆ ได้โดยใช้บูชชิ่ง ยาง เสริม (ไม่สามารถใช้ได้กับบางผลิตภัณฑ์)
รหัสสินค้า |
---|
THB390-3P-13 |
THB400-2WP-13 |
THB400-3WP-13 |
THB400-4P-13 |
THB400-4P-17 |
THB400-6P-13 |
THB400-6P-17 |
THB400-N-13 |
THB400-N-17 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก (φ) (มิลลิเมตร) | เทอร์มินอลบล็อค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 337.85 | WATERPROOF RELAY CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | อื่น ๆ | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 24 | AC450 | ยึดด้วย สกรู | 7 ถึง 13.5 | 3P | ||
฿ 731.32 | WATERPROOF RELAY CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อื่น ๆ | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 32 | AC250 | ยึดด้วย สกรู | 7 ถึง 13.5 | 2WP | ||
฿ 861.58 | WATERPROOF RELAY CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | อื่น ๆ | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 32 | AC250 | ยึดด้วย สกรู | 7 ถึง 13.5 | 3WP | ||
฿ 624.77 | WATERPROOF RELAY CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | อื่น ๆ | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 24 | AC450 | ยึดด้วย สกรู | 7 ถึง 13.5 | 4P | ||
฿ 704.77 ฿ 394.46 | WATERPROOF RELAY CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อื่น ๆ | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 24 | AC450 | ยึดด้วย สกรู | 8 ถึง 17 | 4P | ||
฿ 760.17 | WATERPROOF RELAY CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | อื่น ๆ | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 24 | AC450 | ยึดด้วย สกรู | 7 ถึง 13.5 | 6P | ||
฿ 678.63 | WATERPROOF RELAY CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อื่น ๆ | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 24 | AC450 | ยึดด้วย สกรู | 8 ถึง 17 | 6P | ||
฿ 373.34 | WATERPROOF RELAY CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | - | - | 7 ถึง 13.5 | ไม่มี | ||
฿ 468.58 | WATERPROOF RELAY CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | - | - | 8 ถึง 17 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | S · T · U | S · T · U | THB390/400 |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | มาตรฐาน ตัวแทน | CE |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | รีเลย์คอนเนคเตอร์กันน้ำ | ระดับการป้องกัน | เทียบเท่า IP68 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง