(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องพลาสติกโพลีคาร์บอเนตกันน้ำและกันฝุ่น แบบมีกลอนล็อค
[คุณสมบัติ]
· กล่องเปิดสำหรับใช้งานกลางแจ้ง บำรุงรักษาง่าย
· กล่องพลาสติกเอนกประสงค์ ที่สามารถใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น อุปกรณ์ควบคุม FA และการก่อสร้างเกี่ยวกับไฟฟ้า
· BCPC series สีเทาอ่อนที่มี 46 ขนาด ทำจากโพลีคาร์บอเนต ซึ่งทนความร้อนและไม่ลามไฟ
· ระดับการป้องกัน: IP65 ช่วงอุณหภูมิ: -20 ถึง + 75°C
[การใช้งาน]
·สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม FA / การก่อสร้างเกี่ยวกับไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสารกลางแจ้ง อุปกรณ์ไร้สาย อุปกรณ์ควบคุม กล่อง กล่องเชื่อมต่อสำหรับแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานกลางแจ้ง
มีขนาดให้เลือก 46 ขนาดในซีรีส์ BCPC
รหัสสี | วัสดุ/สีฝาครอบ | วัสดุ/สีฐาน |
---|---|---|
BCPC ชนิด S | สีเทาอ่อน / PC | สีเทาอ่อน / PC มีเส้นใยแก้ว |
ส่วนประกอบของ BCPC
หมายเลขอ้างอิง | ชื่อ | จำนวนชิ้น | วัสดุ | สี/กระบวนการเคลือบผิว |
---|---|---|---|---|
1 | ฝาครอบด้านบน | 1 | ABS/ โพลีคาร์บอเนต | ขาวเทา/ ใส |
2 | ตัวเครื่อง | 1 | ABS | สีขาวเทา |
3 | ปะเก็น | 1 | โพลียูรีเทน | สีดำ |
4 | กลอนล็อค | 1 ถึง 3 | สเตนเลส | ไม่มีกระบวนการเคลือบผิว |
5 | สกรูฐานติดตั้ง | 2 ถึง 8 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต |
จำนวนปุ่มนูนด้านในกล่องจะขึ้นอยู่กับขนาดกล่อง
กรุณาสังเกตลำดับขั้นตอนการปิดสลักล็อค
ราง DIN (ซีรีส์ FDR) สำหรับติดตั้งแผงขั้วต่อ รีเลย์ สวิตช์ ภายในกล่องหรือสำหรับติดตั้งตัวกล่อง เป็นต้น
ยางซีรีส์ B-P/ยางสอด/ยางติดกาว/ฐานยางสี่เหลี่ยมติดกาว [แพ็คละ 10 ชิ้น]
การใช้ชิ้นส่วนเสริม “ฐานยาง” จะช่วยให้การติดตั้งทำได้ง่าย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 519.87 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 90 | 70 | 120 | ||
฿ 536.20 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 90 | 85 | 120 | ||
฿ 697.91 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 100 | 70 | 150 | ||
฿ 697.91 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100 | 85 | 150 | ||
฿ 808.39 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 110 | 75 | 210 | ||
฿ 850.29 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 110 | 100 | 210 | ||
฿ 853.72 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 110 | 75 | 260 | ||
฿ 939.81 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 110 | 100.5 | 260 | ||
฿ 815.62 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 135 | 85 | 155 | ||
฿ 894.86 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 135 | 85.5 | 185 | ||
฿ 878.10 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 135 | 100.5 | 185 | ||
฿ 818.67 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 150 | 90 | 150 | ||
฿ 932.96 ฿ 531.79 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | 100 | 210 | ||
฿ 1,143.39 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 160 | 130 | 210 | ||
฿ 1,122.76 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 160 | 100 | 260 | ||
฿ 1,216.77 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 160 | 130 | 260 | ||
฿ 1,079.82 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 170 | 110.5 | 220 | ||
฿ 1,241.28 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 170 | 110.5 | 270 | ||
฿ 1,379.43 ฿ 777.72 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 190 | 100.5 | 280 | ||
฿ 1,441.25 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 190 | 141 | 280 | ||
฿ 1,582.37 ฿ 992.46 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 131.5 | 300 | ||
฿ 1,794.04 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 200 | 180.5 | 300 | ||
฿ 1,198.35 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 210 | 100 | 210 | ||
฿ 1,370.69 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 210 | 130 | 210 | ||
฿ 2,331.81 ฿ 1,452.95 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 250 | 151 | 350 | ||
฿ 2,125.11 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 280 | 130.5 | 280 | ||
฿ 2,629.68 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 280 | 130 | 380 | ||
฿ 2,505.03 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 300 | 151 | 300 | ||
฿ 2,673.28 ฿ 1,463.89 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 300 | 181 | 300 | ||
฿ 2,727.56 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 300 | 121 | 400 | ||
฿ 2,808.97 | LATCH-HINGED PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 300 | 150 | 400 | ||
฿ 3,020.64 ฿ 1,851.65 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 300 | 181 | 400 | ||
฿ 3,208.63 | BCPC SERIES WATERPROOF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 350 | 150 | 350 | ||
฿ 3,595.95 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 350 | 181 | 350 | ||
฿ 4,252.67 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 350 | 120 | 450 | ||
฿ 4,610.87 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 350 | 160 | 450 | ||
฿ 5,077.64 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 350 | 201 | 450 | ||
฿ 5,251.31 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 400 | 160 | 500 | ||
฿ 5,517.26 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 400 | 201 | 500 | ||
฿ 5,571.54 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 400 | 181 | 600 | ||
฿ 5,908.04 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 400 | 231 | 600 | ||
฿ 9,131.93 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 530 | 185 | 630 | ||
฿ 10,450.80 | POLYCARBONATE PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 530 | 255 | 630 | ||
฿ 11,497.87 | PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 530 | 188 | 730 | ||
฿ 12,782.17 | PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 530 | 255 | 730 | ||
฿ 14,906.34 | PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 630 | 188 | 830 | ||
฿ 18,206.26 | PLASTIC BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 630 | 288 | 830 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น โพลีคาร์บอเนต | ระดับการป้องกัน (IP) | IP65 | ฐานรองติดตั้ง | มีรายการเสริม |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งการติดตั้ง | สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง | มาตรฐาน | CE / UL | สเปค สี(ตัวเครื่อง) | สีเทาสว่าง |
สเปค สี(ฝาครอบด้านบน) | สีเทาสว่าง | การมีอยู่ของ กุญแจ | NA | กลอนล็อค · บานพับ | ○ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20-75 | ตัวเองดับเพลิง(UL94) | V-0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง